Gniazdo wtykowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2677 01
2677 01
EAN 4010337011941
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2677 03
2677 03
EAN 4010337011958
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2677 27
2677 27
EAN 4010337011965
Jednostka opakowania 1
System cen 03
antracytowy
Nr. katalogowy 2677 28
2677 28
EAN 4010337011972
Jednostka opakowania 1
System cen 03
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2677 26
2677 26
EAN 4010337011989
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czarny matowy
Nr. katalogowy 2677 005
2677 005
EAN 4010337037071
Jednostka opakowania 1
System cen 03
szary matowy
Nr. katalogowy 2677 015
2677 015
EAN 4010337085249
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Zastępuje0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
  • Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 267703

RFA, 492 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 267703

IFC, 14 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania