Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2664 01
2664 01
EAN 4010337011897
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2664 03
2664 03
EAN 4010337011903
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 2664 27
2664 27
EAN 4010337011910
Jednostka opakowania 1
System cen 03
antracytowy
Nr. katalogowy 2664 28
2664 28
EAN 4010337011927
Jednostka opakowania 1
System cen 03
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2664 26
2664 26
EAN 4010337011934
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czarny matowy
Nr. katalogowy 2664 005
2664 005
EAN 4010337037064
Jednostka opakowania 1
System cen 03
szary matowy
Nr. katalogowy 2664 015
2664 015
EAN 4010337085232
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
Zastępuje0114 01,0114 03,0114 26,0114 27,0114 28.

Właściwości

Właściwości

  • Wyłącznik różnicowoprądowy jest stacjonarnym urządzeniem zabezpieczającym z niezależnym od napięcia wyzwalaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
  • Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Prąd znamionowy:
16 A

Znamionowy prąd uszkodzeniowy:
30 mA

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Obszary stosowania: kanały podparapetowe, przed gniazdami wtyczkowymi lub w słupku zasilającym Gira.
  • Montaż w głębokiej puszce instalacyjnej.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania