Moduł czytnika linii papilarnych Gira Keyless In
System 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2617 03
2617 03
EAN 4010337035602
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2617 27
2617 27
EAN 4010337035671
Jednostka opakowania 1
System cen 10
antracytowy
Nr. katalogowy 2617 28
2617 28
EAN 4010337035589
Jednostka opakowania 1
System cen 10
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2617 26
2617 26
EAN 4010337035596
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czarny matowy
Nr. katalogowy 2617 005
2617 005
EAN 4010337037132
Jednostka opakowania 1
System cen 10
szary matowy
Nr. katalogowy 2617 015
2617 015
EAN 4010337084990
Jednostka opakowania 1
System cen 10
stal szlachetna (lakierowana)
Nr. katalogowy 2617 600
2617 600
EAN 4010337035688
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

zasilacz DC 24 V 300 mA urz.mod.

W przypadku stosowania w systemie domofonowym

Moduł sterowniczy audio urz.mod. Moduł sterowniczy wideo urz.mod.

Właściwości

Właściwości

  • Moduł czytnika linii papilarnych jako profesjonalny biometryczny system kontroli dostępu, bazujący na technologii skanowania powierzchni nowej generacji.
  • Skanowanie najgłębszej warstwy skóry z zastosowaniem wysokiej częstotliwości. Wysoki współczynnik rozpoznania i ochrona przed manipulacją.
  • Analiza unikalnych charakterystycznych właściwości funkcji życiowych ludzkiego palca.
  • Rozpoznawanie funkcji życiowych palca.
  • Moduł czytnika linii papilarnych może zarządzać maksymalnie 99 odciskami palców.
  • Niezawodne rozpoznawanie palców, które zostały np. zranione podczas prac ogrodowych (zraniona tylko wierzchnia warstwa skóry).
  • Ochrona danych dzięki metodzie kodowania.
  • Szybki czas reakcji od przyłożenia palca do momentu zwolnienia:maks. 30 zapisanych palców ok. 1 s,maks. 99 zapisanych palców ok. 3 s.
  • Stylistyka nocna powierzchni czytnika linii papilarnych pozwalająca na orientację za pomocą białego oświetlenia LED, gdzie należy przyłożyć palec.
  • 360° przyłożenie palca.
  • Trójkolorowy wskaźnik stanu LED do sygnalizacji wizualnej podczas programowania i obsługi.
  • Numer PIN master na załączonej zaplombowanej karcie bezpieczeństwa, jeżeli utracono odcisk palca administratora. Dzięki załączonej karcie bezpieczeństwa można fabrycznie wyzerować urządzenie.
  • Brzęczyk potwierdzający w celu akustycznej sygnalizacji dla użytkownika lub instalatora.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki czytnika linii papilarnych w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
  • Do każdego z dwóch zintegrowanych przekaźników ze stykami przełącznymi można przyporządkować różne palce, np. kciuk – sterowanie otwieraniem drzwi, palec wskazujący – włączanie/wyłączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
z zasilania systemu domofonowego:
DC 24 V ±10%
z systemu domofonowego:
DC 26 V ± 2 V

przekaźnik
Liczba:
2
Kontakt:
1 przełącznik bezpotencjałowy
Obciążalność:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii:
1 x listwa wtyczkowa
przekaźnik:
po 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Odporność ESD:
do 15 kV

Głębokość montażu:
33 mm

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
  • Palce dzieci są z reguły niezawodnie rozpoznawane dopiero od wieku 6 lat.
  • Możliwa integracja z systemem Profil 55.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Moduł czytnika Fingerprint
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi

Nr. katalogowy 2617 ..

PDF, 331 Kb

Ładowanie


Moduł czytnika Fingerprint
Instrukcje obsługi

Zalecenia obsługi dla użytkownika

Nr. katalogowy 2617 ..

PDF, 157 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania