Klawiatura kodowa Gira Keyless In
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2605 01
2605 01
EAN 4010337051343
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2605 03
2605 03
EAN 4010337051350
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2605 27
2605 27
EAN 4010337051374
Jednostka opakowania 1
System cen 10
antracytowy
Nr. katalogowy 2605 28
2605 28
EAN 4010337051381
Jednostka opakowania 1
System cen 10
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2605 26
2605 26
EAN 4010337051367
Jednostka opakowania 1
System cen 10
czarny matowy
Nr. katalogowy 2605 005
2605 005
EAN 4010337037125
Jednostka opakowania 1
System cen 10
szary matowy
Nr. katalogowy 2605 015
2605 015
EAN 4010337084662
Jednostka opakowania 1
System cen 10
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
W przypadku stosowania w systemie domofonowym

zasilacz DC 24 V 300 mA urz.mod. Moduł sterowniczy audio urz.mod. Moduł sterowniczy wideo urz.mod.

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Klawiatura kodowa jako system kontroli dostępu z pojemnościowym, a tym samym nieulegającym zużyciu panelem obsługowym.
  • Brak oznak zużycia często używanej kombinacji cyfr.
  • Urządzenie samodzielne lub w połączeniu z systemem domofonowym Gira jako system przyzywowy do budynków z wieloma mieszkaniami.
  • Przycisk specjalny "C": Usuwanie błędnego wprowadzenia.
  • Przycisk specjalny "Klucz": Po prawidłowym wprowadzeniu kodu bezpośrednie otwieranie drzwi.
  • Przycisk specjalny "Dzwonek": Sterowany wybór unifonów w dużych obiektach.
  • Przycisk specjalny "F": Funkcje włączania za pomocą aktorów włączających bistabilnych systemu domofonowego Gira.
  • Jednolite niebieskie oświetlenie LED cyfr i znaków specjalnych w nocy.
  • Numer PIN master na załączonej zakrytej karcie bezpieczeństwa w przypadku utraty numeru PIN administratora.
  • Klawiatura kodowa może zarządzać maksymalnie 255 kodami.
  • Możliwe kody z maksymalnie 32 znakami.
  • Akustyczna sygnalizacja zwrotna w momencie uruchomienia przycisku.
  • 3-kolorowy wskaźnik stanu LED podczas programowania oraz w trakcie obsługi.
  • Dźwięk ostrzegawczy w przypadku nieuprawnionego pobrania nakładki klawiatury w celu rozpoznawania sabotażu. Układ antysabotażowy z aktorem włączającym bistabilnym w systemie domofonowym Gira.
  • Do obydwu zintegrowanych przekaźników z zestykami przełącznymi mogą zostać przyporządkowane różne kody, np. kod 1: otwarcie drzwi, kod 2: Załączanie oświetlenia zewnętrznego.

Wejścia i wyjścia

  • Listwa wtyczkowa kabla połączeniowego do systemu domofonowego Gira.

Dane techniczne

Zasilanie
Zasilanie dodatkowe:
DC 24 V ±5%
z systemu domofonowego:
DC 26 V ± 2 V

przekaźnik
Liczba:
2
Kontakt:
1 przełącznik bezpotencjałowy
Obciążalność:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Przyłącza
Przewód przyłączeniowy domofonii:
1 x listwa wtyczkowa
przekaźnik:
po 3 zaciski śrubowe
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Odporność ESD:
do 16 kV

Głębokość montażu:
35 mm

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +70 °C

Wskazówki

  • Za pomocą bramki systemu domofonowego IP można podłączyć urządzenia Keyless In do Gira HomeServer. Dzięki temu możliwe są inteligentne powiązania. I tak można np. bardzo łatwo przydzielić tymczasowe lub jednorazowe uprawnienia dostępu. Wszystkimi danymi włącznie z uprawnieniami dostępu można wtedy centralnie i wygodnie zarządzać za pomocą Gira HomeServer.
  • Możliwa integracja z systemem Profil 55.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Klawiatura do kodowania
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi klawiatury do kodowania w systemie Gira Keyless In.

Nr. katalogowy 2605 ..

PDF, 416 Kb

Ładowanie


Klawiatura do kodowania
Instrukcje obsługi

Kurzanleitung.

Nr. katalogowy 2605 ..

PDF, 127 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 282 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania