Podtynkowy regulator obrotów System 3000

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Nowość.
Zastępuje0314 00.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Regulator obrotów do silników jednofazowych, takich jak np. silniki indukcyjne lub silniki o biegunach dzielonych.
  • Urządzenie pracuje na zasadzie nacinania fazy.
  • Włączanie poprzez miękki start na maksymalne obroty.
  • Możliwość trwałego zapisu minimalnych obrotów.
  • Możliwe przyłączenie wtórników.
  • Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym lub bez.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Tryb gotowości:
≤ 0,5 W

Prąd łączeniowy przy +25°C:
60 mA do 1,8 A

maks. prąd silnika (Imaks.):
1,8 A

Wtórniki
Nieoświetlone przyciski mechaniczne:
nieograniczona
Wtórnik podtynkowy 2-przewodowy:
nieograniczona
Podtynkowy wtórnik obrotowy 3-przewodowy:
maks. 10

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
24 mm

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • W temperaturach otoczenia powyżej +25°C należy zredukować podłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Nr. katalogowy 2460 00

PDF, 173 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania