Moduł podtynkowy gniazda przyłączeniowego sieci komputerowej kat. 6A 2x
Technika złącza szczelinowego IDC

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2452 00
2452 00
EAN 4010337881797
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Ekranowane gniazdo przyłączeniowe sieci komputerowej kat. 6A z gniazdem przyłączeniowym RJ45 (8/8) do prędkości przesyłania danych 10 Gigabit-Ethernet zgodnie z IEEE 802.3an.
  • Wylot skośny 45° do montażu w kanale podokiennym, puszkach podłogowych i montażu podtynkowego.
  • Możliwe wprowadzenie przewodu z wszystkich kierunków w krokach 8 x 45°.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
33 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 245200

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 245200

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania