Uniwersalny ściemniacz obrotowy podtynkowy do lamp LED System 3000 Standard

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2450 00
2450 00
EAN 4010337031406
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, żarówek halogenowych 230 V, transformatorów elektronicznych do żarówek halogenowych lub LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do żarówek halogenowych lub LED, żarówek LED 230 V~ oraz świetlówek kompaktowych.
  • Automatyczne ustawianie zasady ściemniania w zależności od przyłączonych lamp (nacinanie fazy lub odcinanie fazy).
  • Załączanie oszczędzające lampy.
  • Natężenie oświetlenia załączania może być trwale zapisana.
  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności podstawowej.
  • Możliwość regulacji minimalnego natężenia oświetlenia.
  • Elektroniczna ochrona przeciwzwarciowa.
  • Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem.
  • Praca z przyłączeniem przewodu neutralnego i bez przyłączenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,35 W

Moc przyłączeniowa przy 25°C
Żarówki LED 230 V~ (nacinanie fazy):
typ. 3 do 60 W
Żarówki LED 230 V~ (odcinanie fazy):
typowo 3 do 120 W
Świetlówka kompaktowa:
typ. 3 do 60 W
Żarówki:
20 do 210 W
Żarówki halogenowe 230 V:
20 do 210 W
Transformator Tronic Gira:
20 do 210 W
transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 W
transformator uzwojony:
20 do 210 VA
transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:
typowo 20 do 60 VA

Długość przewodu
Obciążenie:
maks. 100 m

Montaż:
w puszce instalacyjnej wg DIN 49073

Głębokość montażu:
24 mm

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Praca ściemniacza zasadniczo jest możliwa bez przyłączenia przewodu neutralnego, niektóre elementy świetlne LED i CFLi wymagają jednak przyłączenia przewodu neutralnego w celu uniknięcia migotania.
  • Podczas pracy bez przewodu neutralnego obciążenie minimalne żarówek, żarówek halogenowych 230 V, trafo Tronic Gira i transformatorów uzwojonych zwiększa się do 50 W.
  • Elektroniczne transformatory i stateczniki do lamp LED eksploatować można z metodą ściemniania podaną przez producenta.
  • Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Nr. katalogowy

PDF, 4.415 Kb

Ładowanie


Universal LED rotary dimming insert Standard
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2450 00

PDF, 429 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania