Gira wykorzystuje pliki cookie do stron internetowych w domenie gira.de. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywanych przez nas lub osoby trzecie plikach cookie oraz możliwościach ich wyłączenia znajdziesz w naszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

EnOcean radiowy nadajnik ścienny podwójny

Porównanie artykułów | 1

kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2422 01
EAN 4010337060420
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2422 03
EAN 4010337060437
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czysta biel matowy
Nr. katalogowy 2422 27
EAN 4010337060451
Jednostka opakowania 1
System cen 02

antracytowy
Nr. katalogowy 2422 28
EAN 4010337060468
Jednostka opakowania 1
System cen 02

kolor aluminiowy
Nr. katalogowy 2422 26
EAN 4010337060444
Jednostka opakowania 1
System cen 02

czarny matowy
Nr. katalogowy 2422 005
EAN 4010337037095
Jednostka opakowania 1
System cen 02

szary matowy
Nr. katalogowy 2422 015
EAN 4010337084648
Jednostka opakowania 1
System cen 02

 
Nowość: szary matowy. Dostępny od 02/2021 r.

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń załączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu EnOcean.
  • Urządzenie nie wymaga baterii ani zasilania zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +65 °C

Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Zasięg
na zewnątrz:
do 300 m
w budynkach:
ok. 30 m

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie jest odpowiedni dla eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z wyrobnikami innych producentów.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.