Nowość

Podtynkowy zasilacz USB PD 1x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
biały
Nr. katalogowy 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny
Nr. katalogowy 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 
Nowość. Dostępny od 03/2025.

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Podtynkowy zasilacz USB-C z technologią tipo C Power Delivery umożliwia szybsze ładowanie, gdy podłączone urządzenie również wyposażone jest w technologię Power Delivery.
  • Podłączone urządzenie określa odpowiednie napięcie ładowania dostarczane przez zasilacz. Możliwe są napięcia 5, 9, 15 lub 20 V przy maksymalnym natężeniu 3,25 A. Daje to moc ładowania do 65 W (20 V x 3,25 A).
  • Dzięki technologii Power Delivery możliwe jest dostosowanie ładowania.
  • Stacja ładowania do akumulatorów urządzeń mobilnych z przyłączem USB C.
  • 1 x gniazdo USB typu C.
  • Odporne na zwarcie i zabezpieczone przed przeciążeniem.
  • Przyłącze zgodne z USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe:
DC 5 do 20 V

Prąd wyjściowy:
maks. 3,25 A

Moc ładowania:
15 do 65 W

Tryb gotowości:
< 0,09 W

Klasa ochronności:
II

Przekrój przyłącza:
maks. 2,5 mm2

Głębokość montażu:
32 mm

Temperatura otoczenia:
od 0°C do +35°C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


USB power supply PD insert
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2362 00
2363 00

PDF, 574 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania