Głośnik do radia podtynkowego

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2282 112
2282 112
EAN 4010337076292
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

radio PT IP radio PT RDS głośnik

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
Przyłącze głośnika/AUX:
1,5 mm²

Impedancja:
8 Ω

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Radio podtynkowe RDS
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2280 ..
2284 ..

PDF, 236 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania