Głośnik do radia podtynkowego
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2282 01
2282 01
EAN 4010337076230
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2282 03
2282 03
EAN 4010337076247
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2282 27
2282 27
EAN 4010337076254
Jednostka opakowania 1
System cen 03
antracytowy
Nr. katalogowy 2282 28
2282 28
EAN 4010337076261
Jednostka opakowania 1
System cen 03
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2282 26
2282 26
EAN 4010337076162
Jednostka opakowania 1
System cen 03
wygląd czarnego szkła
Nr. katalogowy 2282 05
2282 05
EAN 4010337889182
Jednostka opakowania 1
System cen 03
czarny matowy
Nr. katalogowy 2282 005
2282 005
EAN 4010337037286
Jednostka opakowania 1
System cen 03
szary matowy
Nr. katalogowy 2282 015
2282 015
EAN 4010337083931
Jednostka opakowania 1
System cen 03
stal szlachetna
Nr. katalogowy 2282 600
2282 600
EAN 4010337032861
Jednostka opakowania 1
System cen 03
 
2282 05, artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Głośnik do podłączenia do radia podtynkowego Gira.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przekrój przyłącza
Przyłącze głośnika/AUX:
1,5 mm²

Impedancja:
8 Ω

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +50 °C

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Radio podtynkowe RDS
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2280 ..
2284 ..

PDF, 236 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania