Czujnik obecności do nadzoru obecności (tryb pracy: czujnik obecności), do wykrywania ruchu (tryb pracy: czujnik stropowy) lub do nadzoru przez komunikaty sygnalizacyjne (tryb pracy: sygnalizator) w pomieszczeniach wewnętrznych lub na zewnątrz. Ze swoim subtelnym wzornictwem, szczególnie płaskim wykonaniem i elastyczną koncepcją montażu Mini czujniki obecności dobrze wpisują się w obiekty o wysokich wymaganiach architektonicznych.
Właściwości
Właściwości
Wyjątkowo płaski montaż.
Montaż na zaciski na sufitach podwieszanych.
Montaż na suficie na sufitach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą odpowiednich akcesoriów.
Montaż natynkowy w natynkowej puszce instalacyjnej (akcesoria opcjonalne).
Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych.
Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
Po usunięciu pierścienia ozdobnego zapewniony jest wygodny dostęp z przodu do wszystkich elementów do obsługi (np. do przycisku programowania). Dzięki temu późniejsze ustawianie lub programowanie za pomocą ETS nie wymaga demontażu.
Urządzenie do instalacji w suficie ze zintegrowanym portem magistralnym KNX.
Czujniki PIR: trzy czujniki, zintegrowany czujnik jasności.
Czułość rejestrowania ruchu może być regulowana ręcznie za pomocą nastawnika.
Regulacja czułości możliwa za pośrednictwem ETS.
Element nastawczy czułości w urządzeniu z możliwością dezaktywacji w oprogramowaniu.
Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
Oddzielna analiza w dalekim zakresie trzech czujników PIR, każdy z zakresem wykrywania 120° z nakładaniem się.
Uruchamianie ręczne przy użyciu pilota IR.
Możliwość konfiguracji 5 + 2 bloków funkcyjnych.
Bloki funkcyjne 1 do 5 − każdy z ustawianą funkcją: czujnik stropowy, czujnik obecności, tryb sygnalizacji.
Blok funkcyjny 6: czujnik obecności z regulacją oświetlenia.
Blok funkcyjny 7: czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej.
Przełączanie bloku funkcyjnego np. dla trybu nocnego i dziennego lub tygodniowego i weekendowego.
Regulowany tryb pracy pojedynczego urządzenia jako urządzenia podstawowego: automatyka, półautomatyka (ręczne ZAŁ./automatyczne WYŁ. lub automatyczne ZAŁ/ręczne WYŁ.).
Dwa wyjścia na blok funkcyjny (1 do 5) w funkcji czujnika stropowego, czujnika obecności.
Funkcje czujnika stropowego, czujnika obecności na wyjście: włączanie, funkcja oświetlenia klatki schodowej, włączanie z pozycją wymuszoną, czujnik wartości ściemnienia, wtórnik scen świetlnych, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości jasności, tryb pracy temperaturowej.
Czujnik stropowy, czujnik obecności: regulowany poziom zmroku, poziom zmroku poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, dodatkowe opóźnienie wysyłania poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, adaptacyjny czas opóźnienia (dodatkowe opóźnienie wysyłania z możliwością samoczynnego uczenia się), krótkotrwała funkcja obecności, komunikat zwrotny poziomu zmroku, funkcja blokowania, ręczna obsługa czujnikiem przyciskowym (oddzielny obiekt komunikacyjny), natężenie oświetlenia wyłączeniowe (w czujniku obecności) poprzez przyuczanie, pomiar czasu od ostatniego ruchu.
Funkcja czujnika obecności z regulacją oświetlenia: zestawienie z blokiem funkcyjnym czujnika obecności lub pojedynczego urządzenia, możliwość ustawienia wartości zadanej, wprowadzenie i przesunięcie wartości zadanej przez zewnętrzny obiekt komunikacyjny, funkcja przyuczania, komunikat zwrotny efektywnej wartości zadanej.
Funkcja czujnika natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej: możliwość konfiguracji dla maks. 3 wartości granicznych, funkcje załączania, czujnik wartości ściemniania, wtórnik sceny świetlnej, możliwość konfiguracji histerezy, wartość graniczna poprzez zewnętrzny obiekt komunikacyjny lub przyuczanie, funkcja blokowania.
Zintegrowany czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu (od wersji indeksu I02).
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Wysokość montażu:
2,20 m do 5 m
Kąt rejestracji:
360°
Wysokość montażu 3 m
Zakres wykrywania:
Ø ok. 12 m
Czujnik jasności
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Zakres wykrywania:
5 m Ø
Wysokość montażowa na suficie
pierścień ozdobny:
1,25 mm
Z soczewką:
4,8 mm
Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +55 °C
Względna wilgotność powietrza:
10 do 100% (bez kondensacji)
Stopień ochrony:
IP44
Klasa ochronności:
III
Przyłącze KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Głębokość montażu:
34 mm
Wskazówki
Czujnik obecności Mini nie nadaje się do komunikatów alarmowych w systemach alarmowych VdS.
Zakres dostawy
Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Wymiary w mm
Wycięcie w suficie:
44
-
Wymiary (wraz z małym pierścieniem ozdobnym):
53,5
38
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.
Klikając polecenie „Akceptuj wszystkie”, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez firmę Gira z plików cookie i podobnych technologii oraz przetwarzanie Państwa danych korzystania ze strony w celu ulepszenia tej strony i utworzenia Państwa profilu użytkownika w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. Prosimy pamiętać, że Gira udostępnia informacje o Państwa sposobie korzystania ze strony internetowej partnerom w celu wykorzystania w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.
Ponadto wyrażają Państwo również zgodę na przetwarzanie przez firmę Gira i strony trzeciedanych dotyczących Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w tak zwanych niebezpiecznych krajach trzecich poza terytorium EOG w tych celach, nawet jeśli w tym zakresie nie jest zapewniony poziom ochrony danych porównywalny z prawem UE. Występuje m.in. ryzyko, że tamtejsze władze mogą mieć dostęp do przetwarzanych danych, a prawa osób, których dane dotyczą, zostaną ograniczone lub wykluczone.
Mogą Państwo w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia, klikając link „Ustawienia plików cookie” na dole każdej strony. Tam można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.
Wszystkie pliki cookie, jakich potrzebujemy, aby wyświetlić stronę internetową.
Cele przetwarzania danych:
Strona klientów prywatnych: Korzystanie ze wszystkich funkcji strony na bazie sesji
Strona klientów biznesowych: Uwierzytelnianie, preferencje i zapis danych wprowadzonych przez użytkowników
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP, czas trwania sesji, używana przeglądarka, urządzenie końcowe
Strona klientów biznesowych: Ustawienia domyślne i preferencje. W tym nazwa, adres pocztowy i adres e-mail, jeżeli wypełniany jest formularz kontaktowy. (do ponownego użycia w przypadku kolejnego formularza w trakcie tej samej sesji), adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:
Przechowywanie danych przez czas trwania sesji aż do zamknięcia przeglądarki
Moment zapisu danych: podczas ładowania strony
Cele przetwarzania danych:Służy zachowaniu statusu konfiguracji Home Assistant w ramach stosowania Gira Home Assistant
Kategorie danych osobowych:Adres IP, ID konfiguracji – odniesienie do osoby powstaje dopiero po zakończeniu konfiguracji (wybrany fachowiec i wprowadzone dane)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
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
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), klasyfikacja grup docelowych (inwestor/użytkownik końcowy, fachowiec, planista, handel hurtowy, architekt)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Realizowany uzasadniony interes: Patrz Cele przetwarzania danych
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:6 miesięcy
Zastosowanie plików cookie oraz podobnych technologii do poprawy działania naszej strony internetowej oraz ofert.
Cele przetwarzania danych:Analiza statystyczna korzystania ze strony internetowej
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany/skrócony), przybliżony region użytkownika, używana przeglądarka i wtyczki, ustawiony język przeglądarki, moment odsłony strony, czas ładowania, system operacyjny, wielkość ekranu, referrer (strona odsyłająca), moment wcześniejszych odwiedzin, liczba odwiedzin
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:
12 miesięcy
Moment zapisu danych: Po udzieleniu zgody
Cele przetwarzania danych:Sprawdzanie, czy dane na stronie są wprowadzane przez człowieka czy zautomatyzowany program
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej. Google Analytics bada przede wszystkim pochodzenie odwiedzających, czas przebywania na poszczególnych stronach i umożliwia dzięki temu optymalizację strony i funkcji.
Kategorie danych osobowych:Miejsce, czas lub częstość odwiedzin naszego serwisu internetowego, adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Zarządzanie tagami za pomocą interfejsu użytkownika
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo
Kategorie danych osobowych:
Strona klientów prywatnych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą
Strona klientów biznesowych: Adres IP (zanonimizowany), czas przebywania odwiedzającego na stronie internetowej, wykonywane przez użytkownika ruchy myszą, data i godzina odwiedzin danej strony, adres internetowy lub URL wywołanej strony internetowej
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Vimeo, LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Za pomocą usługi Hotjar możemy stworzyć swego rodzaju mapę ciepła dla wybranych stron. Umożliwia to obserwację zachowania użytkowników na stronie. Widzimy, gdzie klikają, jak głęboko przewijają stronę i jak poruszają się na stronie.
Kategorie danych osobowych:– adres IP, mapy ciepła do wizualizacji korzystania ze strony
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Hotjar Ltd.
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Prezentacja filmów wideo
Kategorie danych osobowych:Adres IP, data i godzina oraz odwiedzona strona internetowa
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:ponad 12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Wizualizacja interaktywnych map
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany), data i godzina odwiedzin na danej stronie, adres internetowy lub URL wywołanej strony
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Aby być w stanie rozpoznać Państwa zainteresowania oraz móc wyświetlać dostosowane produkty.
Cele przetwarzania danych:Usługa Doubleclick umożliwia umieszczanie i zarządzanie reklamami na stronie internetowej. Kiedy, gdzie i jak często mają się pojawiać reklamy, decyduje operator za pomocą kampanii reklamowych.
Kategorie danych osobowych:Adres IP (zanonimizowany)
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:14 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Śledzenie korzystania z ofert Gira umożliwia digitalizację i automatyzację procesów marketingowych i dystrybucyjnych firmy Gira. Segmentacja abonentów/odwiedzających stronę internetową udostępnia ukierunkowane i bardziej spersonalizowane informacje. Dzięki ukierunkowanym działaniom można zwiększyć aktywność na stronie i dodatkowo podnieść poziom zadowolenia klientów.
Kategorie danych osobowych:Data i godzina, typ (obiekt, np. eMailing, LeadPage), strona odsyłająca przeglądarki, User Agent, Link-ID (opcjonalnie), ID obiektu, opcjonalne informacje o obiekcie, indywidualne parametry przekazywania, współrzędne geograficzne lub alternatywnie współrzędne geograficzne na bazie adresu IP (w przypadku formularzy wymagających podania adresu) za pośrednictwem Locr GmbH (zapisywanie adresów pocztowych bez imienia i nazwiska) z serwerami zlokalizowanymi w Niemczech
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
SC Networks GmbH
Przekazywanie do krajów trzecich:brak
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:90 dni
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Pinterest, Inc. (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, wykorzystanie tych informacji do włączania dostosowanych do potrzeb reklam na portalu LinkedIn (Retargeting)
Kategorie danych osobowych:Właściwości urządzenia oraz przeglądarki, adres IP, adres URL odsyłający, jak również stempel czasowy
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Przekazywanie do krajów trzecich:Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do krajów trzecich. W związku z przekazywaniem Państwa danych osobowych przez LinkedIn do krajów trzecich odsyłamy do oświadczenia tejże firmy o ochronie danych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Okres ważności pliku cookie:12 miesięcy
Cele przetwarzania danych:Analiza korzystania ze strony internetowej, pomiar sukcesu kampanii. Google Ads wykorzystuje dane do umieszczania reklam umieszczanych przez Gira na stronach internetowych, platformach mediów społecznościowych, w wynikach wyszukiwania i innych platformach cyfrowych oraz do mierzenia sukcesu kampanii reklamowych.
Kategorie danych osobowych:Adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedziny strony, data i godzina odwiedzin, informacje o urządzeniu, dane korzystania ze strony, ścieżka kliknięć, lokalizacja geograficzna
Podstawa prawna i ew. realizowany uzasadniony interes:
Stosowanie usługi: § 25 ust. 1 zd. 1 TTDSG (niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych i prywatności w telekomunikacji i telemediach)
Dalsze przetwarzanie danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odbiorcy:
Działy wewnętrzne, o ile dostęp jest konieczny do realizacji zadań
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Przekazywanie do krajów trzecich:
Kraj trzeci: USA
Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych/gwarancje/przepis ustanawiający wyjątki: Standardowe klauzule umowne, kopia do uzyskania pod adresem kontaktowym podanym w punkcie 1, zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO