Regulator natężenia oświetlenia Mini do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Regulator natężenia oświetlenia jest montowany na stropie bezpośrednio nad oświetlanym miejscem, np. miejscem pracy.
  • Analizuje oświetlenie powierzchni leżącej pod nim.
  • Regulacja natężenia oświetlenia może być aktywowana i dezaktywowana przez czujnik ruchu lub czujnik obecności, lub za pomocą przycisku.
  • Wyjątkowo płaski montaż.
  • Montaż zaciskowy w stropach podwieszanych.
  • Montaż na stropach stałych w puszcze instalacyjnej według DIN 49073 za pomocą opcjonalnych akcesoriów.
  • Montaż natynkowy w puszce natynkowej (akcesoria opcjonalne).
  • Stopień ochrony IP44 umożliwia montaż na zewnątrz wzgl. w wilgotnych pomieszczeniach.
  • Pierścień ozdobny z możliwością pomalowania farbą pozwala na dopasowanie koloru do ściany lub stropu.
  • Po usunięciu pierścienia designerskiego  przycisk programatora urządzenia jest dostępny w przedniej części.

Czujnik natężenia oświetlenia z nadzorem wartości granicznej

  • Możliwość ustawienia parametrów maks. trzech wartości granicznych.
  • Możliwość konfiguracji funkcji załączania, czujnika wartości ściemnienia, wtórnika sceny świetlnej i histerezy.
  • Wartość graniczna zmieniana przez obiekt komunikacyjny lub przyuczanie.
  • Oświetlenie połączone z instalacją oświetleniową zależnie od światła dziennego jest ściemniane (regulacja stałego natężenia oświetlenia) lub załączane (regulacja 2-punktowa).
  • Z funkcją blokowania.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Czujnik natężenia oświetlenia
Zakres pomiarowy:
10 do 2000 lx
Obszar rejestracji:
Ø ok. 5 m

Klasa ochronności:
III

Stopień ochrony:
IP44

Zacisk KNX:
Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna

Głębokość montażu:
34 mm

Temperatura otoczenia:
-25 °C do +55 °C

Zakres dostawy

  • Mały pierścień ozdobny znajduje się w zakresie dostawy.
  • Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

Wycięcie stropowe: Ø 44 W -
Wymiary (z małym pierścieniem designerskim): Ø 53,5 W 38

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Miniaturowy regulator natężenia oświetlenia
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2210 00

PDF, 1.405 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania