Aktor Fan Coil do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 2163 00
2163 00
EAN 4010337059387
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 

Właściwości

Właściwości

  • Wyrobnik do fan coili do sterowania konwektorami dmuchaw (fan coil units) stosowanych do klimatyzacji pomieszczeń.
  • Aktor odbiera komunikaty np. od regulatora temperatury w pomieszczeniu i przetwarza komunikaty wielkości nastawczych na odpowiednie stopnie wentylatora i pozycje zaworów.
  • Przyłącze konwektora dmuchawy z maks. sześcioma stopniami wentylatorów lub dwóch konwektorów, każdy z maks. dwoma stopniami wentylatorów w systemach 2-rurowych.
  • Uruchamianie ręczne.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
  • Tryby pracy do trybu ogrzewania lub trybu chłodzenia, lub łączonego trybu ogrzewania i chłodzenia.
  • Tryb 2- lub 4-rurowy. System 2-rurowy podgrzewa lub chłodzi poprzez wspólny obieg wodny. System 4-rurowy składa się z oddzielnych dopływów i powrotów dla systemu grzewczego i chłodzącego.
  • Pojedyncze lub hierarchiczne załączanie stopni wentylatorów.
  • Komunikat zwrotny, wskazanie wyjścia, funkcja blokowania dla każdego kanału, ograniczenie stopnia.
  • Możliwość konfiguracji zachowania w przypadku zaniku zasilania magistrali/napięcia sieciowego i po procesie programowania ETS.
  • Regulowane wartości graniczne.
  • Wysyłanie cykliczne lub zorientowane na zdarzenia.
  • Wolne kanały mogą być wykorzystane do funkcji włączania, np. do oświetlenia pomieszczenia.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Styk przełączający:
Styk μ, 1 x styk zwierny bezpotencjałowy

Zdolność łączenia AC 230 V:
10 A / AC1 wzgl. 10 A / AC3

Maksymalny prąd załączania
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Moc przyłączowa
Omowe obciążenie:
2300 W
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
10 A, maks. 140 µF
Żarówki:
2300 W
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
trafo Tronic:
1500 W
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216300

RFA, 480 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 216300

IFC, 164 Kb

Ładowanie


wyrobnik do fan Coili
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2163 00

PDF, 496 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Fan coil actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2163 00

PDF, 2.325 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania