Styk przełączający:
Styk μ, 1 x styk zwierny bezpotencjałowy
Zdolność łączenia AC 230 V:
10 A / AC1 lub 10 A / AC3
Maksymalny prąd załączania
Obciążenie pojemnościowe AC 230 V:
10 A, maks. 140 µF
Lampy halogenowe 230 V:
2300 W
Transformator uzwojony:
1200 VA
Świetlówki, nieskompensowane:
1000 VA
Świetlówki,układ połączeń Duo:
2300 VA
Świetlówki, skompensowane równolegle:
1160 VA
Lampy rtęciowe, nieskompensowane:
1000 W
Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle:
1160 W
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²