Aktory żaluzjowe ze zintegrowanym przyłączem magistrali, uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. Do wysterowania żaluzji napędzanych elektrycznie, rolet, markiz, klap wentylacyjnych lub tym podobnych zasłon.
Właściwości
Właściwości
Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony.
Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji.
Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
Funkcja zapisu scen świetlnych.
Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania.
Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku.
Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
Do napięcia sieciowego AC 230 V (8 kanały) lub niskiego napięcia DC 12 do 48 V (4 kanały).
Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
Niezależne sterowanie wyjściami żaluzjowymi.
Automatyczne wykrywanie czasów przesuwania zasłon w przypadku napędów AC 230 V z mechanicznymi łącznikami krańcowymi.
Dane techniczne
Medium KNX:
TP256
Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1
Napięcie łączeniowe DC:
DC 12 do 48 V
Zdolność łączenia
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A
Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²
Wskazówki
Montaż na szynie montażowej.
Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Zakres dostawy
W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.
Wymiary
Jednostki podziałowe (JP):
8
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.