Stacja pogodowa Standard do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2150 04
2150 04
EAN 4010337058441
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 07/2024.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Standardowa stacja pogodowa do pomiaru i analizy danych pogodowych (prędkość wiatru, opady, zmierzch, temperatura i natężenie oświetlenia).
  • Montaż na zewnątrz budynków, preferowany w obszarze dachu.
  • Czujnik temperatury do mierzenia temperatury zewnętrznej.
  • Czujnik wiatru (termiczny) do wyznaczania prędkości wiatru.
  • Czujnik zmierzchowy do mierzenia natężenia oświetlenia w okresie zmierzchu.
  • Trzy przestawione o 90° czujniki jasności ustalają jasność światła dziennego i promieni słonecznych, niezależnie od kierunku.
  • Czujnik deszczu do rejestracji opadów.
  • Funkcja przyuczania umożliwia zastosowanie aktualnej wartości zmierzonej jako wartości granicznej. Można to zainicjować np. naciśnięciem przycisku zewnętrznego.
  • Możliwość parametryzacji dwóch wartości granicznych z regulowaną histerezą na czujnik (oprócz czujnika deszczu).
  • Wszystkie obiekty wartości granicznej mają opóźnienie załączania i wyłączania z możliwością parametryzacji.
  • Sześć bramek logicznych (bramki AND, AND ze zwrotem, OR, XOR, NAND, NOR) z maks. czterema wejściami dla zewnętrznych i wewnętrznych wartości 1 bitowych.
  • Cztery elementy blokujące do blokowania funkcji lub obsługi ręcznej.
  • Wysyłanie cykliczne przy zmianach wartości.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP1-64

Napięcie znamionowe:
AC/DC 24 V SELV

Pobór mocy:
7 W

Zakres pomiarowy
Prędkość wiatru:
0 do 40 m/s
Jasność:
1 do 110 klx
Zmierzch:
0 do 674 lx
Opad:
Tak/nie (binarne)

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +55 °C

Wskazówki

  • Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może wpływać na pomiar temperatury.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 215004

RFA, 444 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 215004

IFC, 69 Kb

Ładowanie


Standardowa stacja pogodowa
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2150 04

PDF, 1.485 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Weather station standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2150 04

PDF, 3.581 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania