Nowość

Złącze obszarowe lub liniowe do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2123 00
2123 00
EAN 4010337125686
Jednostka opakowania 1
System cen 66
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Łączy dwie linie KNX, segmenty lub obszary w sposób umożliwiający transmisję danych i zapewnia separację galwaniczną pomiędzy tymi liniami, segmentami lub obszarami.
  • Za pomocą adresowania możliwe jest użycie jako złącza obszarowego, liniowego, segmentowego lub wzmacniacza.
  • Zastosowanie jako złącza segmentowego do rozszerzenia jednej linii o kolejne segmenty linii, przy czym w odniesieniu do segmentu linii można skonfigurować tabelę filtrów.
  • Funkcje filtrów dla telegramów grupowych oraz telegramów adresowanych fizycznie można skonfigurować oddzielnie w oprogramowaniu ETS.
  • Obsługa ręczna w celu dezaktywacji funkcji filtra (oddzielnie dla telegramów grupowych i telegramów adresowanych fizycznie).
  • Wskazywanie aktualnego trybu pracy oraz stanu funkcji filtra za pomocą wielobarwnych lampek kontrolnych stanu LED.
  • Filtrowanie, przekazywanie i blokowanie telegramów zaszyfrowanych oraz niezaszyfrowanych niezależnie od uruchomienia jako produkt KNX Data Secure.
  • Secure Proxy do połączenia linii niezaszyfrowanej i zaszyfrowanej (np. w zastosowaniu pomiędzy budynkiem (linia niezaszyfrowana) oraz obszarem zewnętrznym (linia zaszyfrowana)) lub też w przypadku zastosowania dwóch urządzeń do tworzenia bezpiecznego mostka pomiędzy dwiema liniami niezaszyfrowanymi.
  • Automatyczne ustawianie funkcjonalności jako Secure Proxy w ETS6 po bezpiecznym uruchomieniu przy użyciu certyfikatu urządzenia.
  • Projektowanie i uruchamianie urządzenia za pomocą ETS 5 od wersji 5.7.7 w przypadku zastosowania jako złącze obszarowe, złącze liniowe lub wzmacniacz. Za pomocą ETS 6 od wersji 6.1.0 (zalecana) możliwe dodatkowe wykorzystanie jako złącze segmentowe lub Secure Proxy.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Napięcie znamionowe
KNX:
DC 21 do 32 V SELV

Pobór prądu KNX
linia nadrzędna:
9 mA
linia podrzędna:
5 mA

Przyłącza
KNX:
Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są możliwe za pomocą aplikacji Gira ETS Service (dodatkowe oprogramowanie).

Zakres dostawy

  • W zestawie złączka przyłączeniowo-rozgałęźna do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 1

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Złącze obszarowe wzgl. Linowe
Instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi.

Nr. katalogowy 2123 00

PDF, 869 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Area or line coupler
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2123 00

PDF, 647 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania