Regulator obiektu z interfejsem przycisków 4x do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2101 01
2101 01
EAN 4010337048183
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2101 03
2101 03
EAN 4010337048190
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2101 27
2101 27
EAN 4010337048244
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 2101 28
2101 28
EAN 4010337048251
Jednostka opakowania 1
System cen 06
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2101 26
2101 26
EAN 4010337048237
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 2101 005
2101 005
EAN 4010337037248
Jednostka opakowania 1
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 2101 015
2101 015
EAN 4010337083030
Jednostka opakowania 1
System cen 06
stal szlachetna
Nr. katalogowy 2101 600
2101 600
EAN 4010337021513
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Regulatory ciągłe podtynkowe i regulatory obiektu łączą funkcje portem magistralnym do KNX, regulatora temperatury w pomieszczeniach z wprowadzaniem wartości zadanych i wejścia binarnego.

Właściwości

Właściwości

  • Do wejścia binarnego można podłączyć cztery styki bezpotencjałowe.
  • Wejście 1 może zostać wykorzystane do podłączenia czujnika zdalnego pomiaru temperatury w podłodze.
  • Dwa wejścia mogą zostać sparametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA).
  • Funkcja regulatora służy do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje temperaturę w pomieszczeniu i przetwarza ją wraz z regulowaną wartością zadaną temperatury na wielkość nastawczą. Dzięki temu można sterować napędami nastawnika z ciągłym, jak również z załączanym sygnałem nastawczym.

Regulator

  • 5 trybów pracy: komfortowy, gotowości, nocny, zabezpieczenia przed mrozem i upałem oraz blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy).
  • Funkcje ogrzewania / chłodzenia: Ogrzewanie, chłodzenie, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie podstawowe i dodatkowe, chłodzenie podstawowe i dodatkowe.
  • Wstępnie ustawione parametry regulacji dla popularnych grzejników i elementów chłodzących.
  • Możliwość wyłączenia regulatora (praca z temperaturą rosy) wzgl. zablokowania regulatora lub obsługi regulatora.
  • Funkcja ochrony zaworu (zawór jest otwierany cyklicznie co 24 godziny).
  • Rodzaje regulacji: ciągła regulacja proporcjonalno-całkująca, załączana regulacja proporcjonalno-całkująca (modulacja szerokości impulsu) i załączana regulacja 2-punktowa (zał./wył.).
  • Rejestracja temperatury poprzez wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik (tworzenie wartości średnich dla dużych pomieszczeń).

Wejścia

  • Dowolne przyporządkowanie funkcji załączania, ściemniania, żaluzji i czujników wartości do wejść.
  • Obiekt odcinający do odcinania pojedynczych wejść.
  • Możliwość oddzielnej parametryzacji każdego wejścia w przypadku przywrócenia zasilania magistrali po zaniku.
  • Ograniczenie współczynnika komunikatów.
  • Funkcja załączania: dostępne dwa niezależne obiekty przełączające dla każdego wejścia z możliwością pojedynczego załączania. Możliwość regulacji poszczególnych poleceń przy rosnącym i opadającym zboczu (ZAŁ., WYŁ., PRZEŁ. brak reakcji).
  • Funkcja ściemniania: obsługa jedno- i dwupowierzchniowa, możliwość regulacji czasu pomiędzy ściemnianiem a włączaniem i wielkości kroków ściemniania, możliwość wysłania powtórzenia komunikatów i komunikatu o zatrzymaniu.
  • Funkcja sterowania żaluzjami: Możliwość regulacji polecenia przy zboczu narastającym (brak funkcji, GÓRA, DÓŁ, PRZEŁ.), możliwość parametryzacji koncepcji obsługi (Step – Move – Step wzgl. Move – Step), regulacji czasu pomiędzy trybem krótkotrwałym a długotrwałym, czasu przestawiania listew żaluzji.
  • Funkcja czujnika wartości i wtórnika sceny świetlnej: Możliwość parametryzacji zbocza (przycisk jako zamykacz, przycisk jako otwieracz, łącznik) i wartości w zboczu, regulacja wartości przycisku poprzez długie naciśnięcie przycisku czujnika wartości, wtórnik sceny świetlnej z funkcją wzgl. bez funkcji zapisu.
  • Funkcja czujnika temperatury: Jeden kanał interfejsu przycisku może być używany jako zewnętrzny czujnik temperatury dla regulatora temperatury pomieszczenia.

Wyjścia

  • Niezależne załączanie maks. 2 wyjść.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Długość przewodu
Wejścia i wyjścia:
maks. 5 m
Czujnik temperatury:
maks. 50 m

Głębokość montażu:
23 mm

Wskazówki

  • Oddzielne port magistralny nie jest konieczne.
  • W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.
  • Regulator obiektu nie posiada żadnych elementów obsługi lub wskazujących.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Ładowanie


Object regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2101 ..

PDF, 293 Kb

Ładowanie


Object regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 173 kbytes.

Nr. katalogowy 2101 ..

VD4, 301 Kb

Ładowanie


Object regulator with push button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Nr. katalogowy 2101 ..

VD2, 300 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania