Gira G1 to wielofunkcyjne urządzenie obsługowe, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Można je stosować w systemie KNX i w systemie domofonowym Gira lub jako Client. Zakres funkcji zależy od stosowanego oprogramowania sprzętowego. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.
Właściwości
Właściwości
Funkcja w systemie Gira One
Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
Wbudowany głośnik.
Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
Gira G1 z podtynkowym modułem przyłączeniowym 24 V WLAN do podłączenia do odpowiedniego przewodu (np. do drugiej pary żył przewodu magistralnego KNX).
Komunikacja danych przez WLAN.
Możliwości zastosowania i kombinacje
Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
Gira One Client.
Wideounifon.
Gira One Server-Client
Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku dostępne są w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One następujące funkcje:
Funkcja bezpośrednia.
Domofonia Gira.
Serwis pogodowy online.
Funkcja w systemie Gira KNX
Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
Urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
Wideounifon
Client w przypadku następujących systemów / serwer – HomeServer – eNet – X1
Urządzenie typu klient dla następujących systemów / serwer - HomeServer – X1
Włączenie usług internetowych
Właściwości jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
Intuicyjny w obsłudze oraz umożliwiający dostosowanie przez użytkowników końcowych interfejs użytkownika.
Ustawienia systemowe są chronione kodem PIN.
Załączanie, załączanie chwilowe, ściemnianie (względne i bezwzględne), ściemnianie (w lamp RGB, RGBW i Tunable White), sterowanie żaluzjami oraz roletami, nadajnik wartości i dodatkowe urządzenie przywołujące sceny.
Wskazanie stanu, wskazanie daty i godziny, wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
Maks. 150 funkcji (sześć folderów funkcji lub pomieszczeń, każdy z maks. 25 funkcjami).
Ponad 320 ikon funkcji.
Maks. 125 tygodniowych zegarów sterowniczych, każdy z 10 czasami załączania.
Przywoływanie kamer IP.
Sterowanie audio.
Kod PIN do ustawień systemowych.
Regulator temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z dostępnym jako opcja modułem czujnikiem temperatury lub urządzeniami KNX do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, np. czujnikiem przyciskowym 3 Komfort.
Maksymalnie 150 wtórników regulatora temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus do KNX lub z czujnikiem CO2 do KNX do pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
Możliwość indywidualnego dopasowania trybów pracy.
Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem na podstawie stanu okna.
Wskaźnik informacji regulatora temperatury pomieszczenia.
Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
Zegar ogrzewania jako tygodniowy zegar sterowniczy z 28 czasami załączania.
Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sauny.
Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sterowania klimatyzacją (Fancoil) w połączeniu z bramką KNX do klimatyzacji.
Regulacja temperatury zadanej, nawiewu (kierunek, intensywność) oraz trybu pracy.
Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.
Cechy jako unifon z SIP-Client
Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
SIP Direct Calls lub przez Registrar
Możliwe 64 wywołania wewnętrzne np. konsjerża
Obsługa Early Media dla obrazu wideo
Włączenie usług internetowych
Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).
Urządzenie Gira G1 może być również używane jako Client w przypadku następujących systemów/serwerów:HomeServer Client
Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje dostępne seryjnie w Gira HomeServer, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.
eNet Client
Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z serwerem eNet jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika systemu eNet SMART HOME. Obsługiwane są przy tym wszystkie funkcje dostępne seryjnie w systemie eNet SMART HOME, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.
X1-Client
Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client. Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 250 funkcji X1.
Dodatkowo do funkcji X1 systemu zarządzania budynkiem dostępne są w przypadku Gira G1 jako Gira X1 Client następujące funkcje:
Funkcja bezpośrednia
Domofonia Gira
Serwis pogodowy online
System bezpieczeństwa Alarm Connect Gira z następującymi funkcjami
Uzbrajanie
Rozbrajanie
Potwierdzanie komunikatu
Wyświetlanie alarmów
Wyłączanie alarmów
System bezpieczeństwa Alarm Connect
Uzbrajanie.
Rozbrajanie.
Funkcje urządzenia do obsługi pomieszczeń KNX nie są dostępne w przypadku zastosowania jako Client. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu online firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.
Dane techniczne
Zasilanie:
AC/DC 10 do 31 V
Standard sieci WLAN:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz
Przewód przyłączeniowy
Średnica żył:
0,6 - 0,8 mm
Pobór mocy
Maksymalnie:
7 W
Typowo:
4 W
Minimum:
2 W
Wyświetlacz
Typ:
TFT
Wymiary:
15,3 cm (6″)
Liczba kolorów:
16,7 M
Rozdzielczość:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Jasność:
350 cd/m²
Kontrast:
1:500
Kąt widzenia:
> 80° w każdą stronę
Czujnik zbliżeniowy
Zasięg:
maks. 50 cm
Zakres wykrywania:
30° w poziomie, 30° w pionie
Stopień ochrony:
IP21
Głębokość montażu:
32 mm
Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C
Wskazówki
Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
Zalecana wysokość montażu: 150 cm od podłogi.
Montaż na głębokiej puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne w przypadku przyłącza LAN).
Komunikacja z instalacją KNX odbywa się wyłącznie za pośrednictwem standardu KNXnet/IP.
Do połączenia urządzenia Gira G1 PoE z instalacją KNX konieczny jest router IP do systemu KNX. Jeden router IP do systemu KNX może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
Do połączenia Gira G1 230 V lub G1 24 V z instalacją KNX niezbędny jest router IP Gira do systemu KNX (z oprogramowaniem sprzętowy w wersji 3 lub nowszej) w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji z WLAN. W tym celu router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) wyposażony jest w tym celu w specjalną funkcję dodatkową „Niezawodna transmisja danych”. Jeden router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
Urządzenia przygotowane od wersji indeksu I08 dla KNX Secure (niezbędna dodatkowa aktualizacja oprogramowania układowego).
Uruchomienie w Systemie KNX od ETS 5.5 lub wyżej.
Możliwość użycia jako unifonu w kombinacji z bramką domofonową IP.
Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Projekt Assistent Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira.
Do zastosowania zegarów sterujących wymagane jest połączenie internetowe z serwerem czasu NTP lub odpowiedni zegar KNX (np. stacja pogodowa Plus Gira2074 00).
Zakres dostawy
Moduł wyświetlacza, ramka mocująca, podtynkowy moduł przyłączeniowy PoE LAN
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.