Gira G1 230 V

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło, czarny
Nr. katalogowy 2067 05
2067 05
EAN 4010337014294
Jednostka opakowania 1
System cen 36
szkło, biały
Nr. katalogowy 2067 12
2067 12
EAN 4010337014324
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 

Opis alternatywny

Wymagane akcesoria

Do integracji jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

routera IP KNX

Opcjonalne akcesoria

Moduł czujnika temperatury dla Gira G1

Moduł czujnika temp. Gira G1
Gira G1 to wielofunkcyjne urządzenie obsługowe, umożliwiające wizualizację i obsługę różnych funkcji budynku. Można je stosować w systemie KNX i w systemie domofonowym Gira lub jako Client. Zakres funkcji zależy od stosowanego oprogramowania sprzętowego.
Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu internetowym firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

Właściwości

Właściwości

    Funkcja w systemie Gira One

    • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
    • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
    • Wbudowany głośnik.
    • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
    • Gira G1 z podtynkowym modułem przyłączeniowym 230 V WLAN.
    • Komunikacja danych przez WLAN.

    Możliwości zastosowania i kombinacje

    • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
    • Gira One Client.
    • Wideounifon.

    Gira One Server-Client

    • Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
    • Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
    • Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
    • Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku dostępne są w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One następujące funkcje:
      • Funkcja bezpośrednia.
      • Domofonia Gira.
      • Serwis pogodowy online.

    Funkcja w systemie Gira KNX

    • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
    • Urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX
    • Wideounifon
    • Klient do następujących systemów / serwer – HomeServer – eNet – X1 – Gira One
    • Client w przypadku następujących systemów / serwer – HomeServer – eNet – X1
    • Urządzenie typu klient dla następujących systemów / serwer - HomeServer – X1
    • Włączenie usług internetowych

    Właściwości jako urządzenie do obsługi pomieszczeń KNX

    • Intuicyjny w obsłudze oraz umożliwiający dostosowanie przez użytkowników końcowych interfejs użytkownika.
    • Ustawienia systemowe są chronione kodem PIN.
    • Załączanie, załączanie chwilowe, ściemnianie (względne i bezwzględne), ściemnianie (w lamp RGB, RGBW i Tunable White), sterowanie żaluzjami oraz roletami, nadajnik wartości i dodatkowe urządzenie przywołujące sceny.
    • Wskazanie stanu, wskazanie daty i godziny, wskazanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
    • Maks. 150 funkcji (sześć folderów funkcji lub pomieszczeń, każdy z maks. 25 funkcjami).
    • Ponad 320 ikon funkcji.
    • Maks. 125 tygodniowych zegarów sterowniczych, każdy z 10 czasami załączania.
    • Przywoływanie kamer IP.
    • Sterowanie audio.
    • Kod PIN do ustawień systemowych.
    • Regulator temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z dostępnym jako opcja modułem czujnikiem temperatury lub urządzeniami KNX do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, np. czujnikiem przyciskowym 3 Komfort.
    • Maksymalnie 150 wtórników regulatora temperatury w pomieszczeniu w połączeniu z czujnikiem przyciskowym 3 Plus do KNX lub z czujnikiem CO2 do KNX do pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniu.
    • Tryby pracy: Komfort, tryb czuwania, noc i zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz przed gorącem z odpowiednimi wartościami zadanymi temperatury (do ogrzewania lub chłodzenia).
    • Możliwość indywidualnego dopasowania trybów pracy.
    • Przedłużenie komfortu za pomocą przycisku obecności.
    • Przełączanie zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem na podstawie stanu okna.
    • Wskaźnik informacji regulatora temperatury pomieszczenia.
    • Możliwość ustawienia parametrów regulacji regulatorów proporcjonalno-całkujących lub regulacja 2-punktowa.
    • Zegar ogrzewania jako tygodniowy zegar sterowniczy z 28 czasami załączania.
    • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sauny.
    • Dodatkowe urządzenie do regulatora temperatury w pomieszczeniu do sterowania klimatyzacją (Fancoil) w połączeniu z bramką KNX do klimatyzacji.
    • Regulacja temperatury zadanej, nawiewu (kierunek, intensywność) oraz trybu pracy.

    Właściwości w funkcji wideounifonu

    • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
    • Uruchamianie rygla drzwiowego.
    • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
    • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
    • Przyjmowanie rozmowy.
    • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
    • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
    • Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

    Cechy jako unifon z SIP-Client

    • Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
    • SIP Direct Calls lub przez Registrar
    • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne np. konsjerża
    • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

    Włączenie usług internetowych

    • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

    Urządzenie Gira G1 może być również używane jako Client w przypadku następujących systemów/serwerów:HomeServer Client

    • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje dostępne seryjnie w Gira HomeServer, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.

    eNet Client

    • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z serwerem eNet jako Client. Po aktywacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika systemu eNet SMART HOME. Obsługiwane są przy tym wszystkie funkcje dostępne seryjnie w systemie eNet SMART HOME, również takie jak wideounifon oraz serwis pogodowy online.

    X1-Client

    • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client. Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 250 funkcji X1.
    • Dodatkowo do funkcji X1 systemu zarządzania budynkiem dostępne są w przypadku Gira G1 jako Gira X1 Client następujące funkcje:
      Funkcja bezpośrednia
      Domofonia Gira
      Serwis pogodowy online
      System bezpieczeństwa Alarm Connect Gira z następującymi funkcjami
      • Uzbrajanie
      • Rozbrajanie
      • Potwierdzanie komunikatu
      • Wyświetlanie alarmów
      • Wyłączanie alarmów

    System bezpieczeństwa Alarm Connect

    • Uzbrajanie.
    • Rozbrajanie.
    • Funkcje urządzenia do obsługi pomieszczeń KNX nie są dostępne w przypadku zastosowania jako Client. Dokładny zakres funkcji można znaleźć w katalogu online firmy Gira oraz w dokumentacji technicznej urządzenia.

    Dane techniczne

    Zasilanie:
    AC 230 V, 50/60 Hz

    Standard sieci WLAN:
    IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

    Przewód przyłączeniowy
    Specyfikacja sieci Ethernet:
    kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

    Pobór mocy
    Maksymalnie:
    7 W
    Typowo:
    4 W
    Minimum:
    2 W

    Wyświetlacz
    Typ:
    TFT
    Wymiary:
    15,3 cm (6″)
    Liczba kolorów:
    16,7 M
    Rozdzielczość:
    480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
    Jasność:
    350 cd/m²
    Kontrast:
    1:500
    Kąt widzenia:
    > 80° w każdą stronę

    Czujnik zbliżeniowy
    Zasięg:
    maks. 50 cm
    Zakres wykrywania:
    30° w poziomie, 30° w pionie

    Stopień ochrony:
    IP21

    Głębokość montażu:
    32 mm

    Temperatura otoczenia:
    od 0 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
    • Zalecana wysokość montażu: 150 cm od podłogi.
    • Montaż na głębokiej puszce instalacyjnej (zalecana puszka na elementy elektroniczne w przypadku przyłącza LAN).
    • Komunikacja z instalacją KNX odbywa się wyłącznie za pośrednictwem standardu KNXnet/IP.
    • Do połączenia urządzenia Gira G1 PoE z instalacją KNX konieczny jest router IP do systemu KNX. Jeden router IP do systemu KNX może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
    • Do połączenia Gira G1 230 V lub G1 24 V z instalacją KNX niezbędny jest router IP Gira do systemu KNX (z oprogramowaniem sprzętowy w wersji 3 lub nowszej) w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji z WLAN. W tym celu router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) wyposażony jest w tym celu w specjalną funkcję dodatkową „Niezawodna transmisja danych”. Jeden router IP Gira do systemu KNX (od wersji oprogramowania sprzętowego 3) może obsługiwać wiele urządzeń Gira G1.
    • Urządzenia przygotowane od wersji indeksu I08 dla KNX Secure (niezbędna dodatkowa aktualizacja oprogramowania układowego).
    • Uruchomienie w Systemie KNX od ETS 5.5 lub wyżej.
    • Możliwość użycia jako unifonu w kombinacji z bramką domofonową IP.
    • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
    • Do aktualizacji oprogramowania producenta potrzebny jest Gira Projekt Assistent Gira (GPA). GPA jest bezpłatnie dostępny wśród dokumentów do pobrania Gira.
    • Do zastosowania zegarów sterujących wymagane jest połączenie internetowe z serwerem czasu NTP lub odpowiedni zegar KNX (np. stacja pogodowa Plus Gira2074 00).
    • Podczas planowania zasilania należy koniecznie uwzględnić łączny pobór mocy wszystkich przyłączonych urządzeń oraz spadek napięcia w sieci przewodów.

    Zakres dostawy

    • Moduł wyświetlacza, ramka mocująca, podtynkowy moduł przyłączeniowy PoE LAN

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

    Nr. katalogowy 206705

    RFA, 364 Kb

    Ładowanie


    IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

    Nr. katalogowy 206705

    IFC, 19 Kb

    Ładowanie


    Gira G1
    Instrukcje obsługi

    Instrukcja użytkowania (wersja oprogramowania 3.3.88 lub nowsza)

    Nr. katalogowy 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 4.947 Kb

    Ładowanie


    Gira One
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy systemu

    Nr. katalogowy

    PDF, 49.080 Kb

    Ładowanie


    PSTI Statement of Compliance

    Nr. katalogowy

    PDF, 281 Kb

    Ładowanie


    System komunikacji domofonowej Gira
    Przewodniki / Podstawy systemu

    Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
    Nr zam. 1736 85

    Nr. katalogowy

    PDF, 2.508 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Gira G1
    Technical Documentation

    Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

    Nr. katalogowy 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 7.682 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
    Strona główna Gira One i KNX Gira G1 Gira G1 230 V