Nowość

Gira G1
z WLAN

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
szkło, czarny
Nr. katalogowy 2066 05
2066 05
EAN 4010337125303
Jednostka opakowania 1
System cen 36
szkło białe
Nr. katalogowy 2066 12
2066 12
EAN 4010337125297
Jednostka opakowania 1
System cen 36
 
Nowość.

Opcjonalne akcesoria

Część zamienna pasująca do

Właściwości

Właściwości

  • Obsługa za pomocą wyświetlacza z ekranem wielodotykowym z rozpoznaniem gestów.
  • Połączenie i komunikacja w zależności od wersji przez LAN lub WLAN.
  • Wbudowany głośnik.
  • Wbudowany mikrofon z kompensacją echa.
  • Urządzenie monoblokowe ze zintegrowanym zasilaczem i przyłączem RJ45.
  • Szybkie uruchamianie za pomocą Gira Project Assistant (GPA) ze zoptymalizowanymi profilami użytkowania do obsługi pomieszczeń lub budynków.

Możliwości zastosowania i kombinacje

  • Gira G1 jako wielofunkcyjne urządzenie do obsługi pomieszczeń oferuje następujące funkcje i kombinacje funkcji:
    - unifon jako klient SIP
    - unifon do bramki systemu domofonowego IP
    - integracja usług internetowych
    - klient do następujących systemów i serwerów: Gira HomeServer – Gira X1 – Gira One

Właściwości w funkcji wideounifonu

  • Przełączanie kamery: ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych.
  • Uruchamianie rygla drzwiowego.
  • Załączanie i wyłączanie dzwonka.
  • Możliwość wyboru 10 różnych melodii dzwonka.
  • Przyjmowanie rozmowy.
  • Regulacja głośności dzwonka i głośnika.
  • Przyjmowanie rozmów z innego unifonu.
  • Przywołanie można uruchomić przez wejście wtórnikowe.
  • Przywołanie z piętra uruchamiane za pośrednictwem czujnika przyciskowego do KNX.

Cechy jako unifon z SIP-Client

  • Funkcja klienta dla systemów zewnętrznych SIP, takich jak Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP Direct Calls lub przez Registrar.
  • Możliwe 64 wywołania wewnętrzne, np. konsjerża.
  • Obsługa Early Media dla obrazu wideo

Włączenie usług internetowych

  • Portal pogody Gira: Wyświetlanie prognozy pogody dla maksymalnie pięciu miejscowości (wymagane połączenie z internetem).

Właściwości jako klient Gira HomeServer

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira HomeServer jako klient od wersji Gira HomeServer Expert 4.13.
  • Gira G1 przedstawia projekt interfejsu Gira HomeServer. Obsługiwane są przy tym prawie wszystkie funkcje należące do standardowego zakresu dostawy Gira HomeServer, a także diagramy, kamery, archiwa kamer, komunikaty, wskazania wartości i prognoza pogody. Możliwa jest również prezentacja dowolnej wizualizacji.
  • Obsługiwany jest zarówno jasny, jak i ciemny motyw interfejsu, które można przełączać.
  • Możliwa jest uproszczona parametryzacja przez GPA (Gira Project Assistant), jeżeli G1 ma być używany wyłącznie jako urządzenie do obsługi pomieszczeń.
  • Ponadto G1 może być równolegle wykorzystywany jako unifon. Funkcję tę można zrealizować w przypadku 2-przewodowego systemu domofonowego Gira poprzez bramkę systemu domofonowego IP lub jako klient SIP.

Właściwości jako klient Gira X1

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 może służyć w instalacjach z urządzeniem Gira X1 jako Client.
  • Po aktualizacji Gira G1 wyświetla interfejs użytkownika Gira X1. Możliwa jest przy tym obsługa do 500 funkcji Gira X1.
  • Dodatkowo do funkcji Gira X1 systemu zarządzania budynkiem w przypadku Gira G1 jako klient Gira X1 dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online

Właściwości jako klient serwera Gira One

  • Zależnie od konfiguracji Gira G1 można stosować w instalacjach z serwerem Gira One w funkcji klienta.
  • Po aktywacji Gira G1 jest interfejsem Gira aplikacji Gira Smart Home. Można przy tym zwizualizować maksymalnie 250 odbiorników Gira One.
  • Możliwych jest maksymalnie 50 urządzeń Gira G1 w jednym projekcie Gira One.
  • Dodatkowo do odbiorników układu sterowania budynku w przypadku Gira G1 w formie klienta serwera Gira One dostępne są następujące funkcje:- funkcja bezpośrednia- domofonia Gira- serwis pogodowy online.
  • Zasilanie Gira G1 odbywa się przez zintegrowany zasilacz 24 V DC lub przez przewód sieciowy (Power over Ethernet).
  • Gira G1 może pracować w sieciach 2,4 GHz lub 5 GHz.

Dane techniczne

Zasilanie:
PoE

Klasa wydajności PoE 0:
DC 48 V PoE

Standard PoE:
IEEE 802.3af

Instalacja sieciowa:
Specyfikacja sieci Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Pobór mocy
Maksymalnie:
8 W
Typowo:
4 W

Przyłącza
Przyłącze sieciowe:
RJ45
Wejście wtórnikowe do przycisku przywołania na piętrze:
Zacisk wtykany, zestaw przewodów 5-żyłowych

Wyświetlacz
Przekątna:
17,78 cm (= 7″)
Liczba kolorów:
16,7 M
Rozdzielczość:
800 × 1280 px, 216 ppi
Jasność:
340 cd/m2
Kontrast:
1:1000
Kąt widzenia:
>85° w każdą stronę

Temperatura otoczenia:
od +5°C do +40°C

Czujnik zbliżeniowy
Zasięg:
maks. 40 cm
Zakres wykrywania:
30° w poziomie, 10° w pionie
Stopień ochrony:
IP3XD

Wymiary
Wysokość konstrukcyjna:
szer. 114 × wys. 181 × gł. 15 mm

Głębokość montażu:
18 mm

Przewód przyłączeniowy:
24 V DC

Przyłącza
Zasilanie:
Zacisk wtykany, 2‑bieg.

Zasilanie:
DC 16–31 V ± 2 V

Czujnik zbliżeniowy
Standard sieci WLAN:
IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz

Wskazówki

  • Nadaje się tylko do zastosowań w obszarze wewnętrznym.
  • Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić informacje techniczne dot. utworzenia sieci zawarte w dokumentacji urządzenia.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Zakres dostawy

  • Moduł wyświetlacza, ramki montażowe, zestaw przewodów 5-żyłowych, kabel krosowy

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Nr. katalogowy 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 963 Kb

Ładowanie


Gira G1 (2nd generation)
Operating instructions

Operating instructions

Nr. katalogowy 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.061 Kb

Ładowanie


Gira HomeServer Client start-up
Operating instructions

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Nr. katalogowy 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12
0529 00

PDF, 1.435 Kb

Ładowanie


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface.
Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

Nr. katalogowy

ZIP, 2.690.226 Kb

Ładowanie


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Nr. katalogowy 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania