Nowość

Czujnik ruchu 1,10 m do Gira One

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2038 03
2038 03
EAN 4010337125525
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2038 27
2038 27
EAN 4010337125532
Jednostka opakowania 1
System cen 06
antracytowy
Nr. katalogowy 2038 28
2038 28
EAN 4010337125600
Jednostka opakowania 1
System cen 06
czarny matowy
Nr. katalogowy 2038 005
2038 005
EAN 4010337125624
Jednostka opakowania 1
System cen 06
szary matowy
Nr. katalogowy 2038 015
2038 015
EAN 4010337125631
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 
Nowość. Dostępny od 12/2024.

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Czujnik ruchu (z pasywnym czujnikiem na podczerwień / PIR) do Gira One.
  • Do automatycznego przełączania aktorów Gira One w zależności od ruchu i światła.
  • Czas opóźnienia odbiorników Gira One jest konfigurowany za pomocą danego kanału aktora w oprogramowaniu Gira Project Assistant (GPA).
  • Zintegrowany czujnik temperatury do pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
  • Zintegrowany lokalny przycisk do sterowania odbiornikami Gira One: przełączanie, klatka schodowa i scena.
  • Uruchamianie czujnika ruchu za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA) w wersji 5.2.
  • Szyfrowana transmisja danych między urządzeniami Gira One.

Właściwości czujnika ruchu

  • Duży zakres wykrywania (do 238 m2).
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania za pomocą dodatkowych czujników ruchu.
  • Możliwe jest ograniczenie zakresu wykrywania.
  • Możliwe jest skonfigurowanie czułości czujnika.
  • Funkcja testu działania do pomocy podczas programowania i ustawiania obszaru rejestracji PIR.
  • Pomiar światła mieszanego do świetlówek (FL/PL/ESL), lamp halogenowych / żarówek i diod LED.

Temperatura w pomieszczeniu

  • Kalibracja temperatury dla zintegrowanego czujnika temperatury.

Wskaźnik LED

  • Wybór funkcji lampki kontrolnej stanu LED: zawsze wyłączona, wskazywanie ruchu.

Wskazówki

  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych VdS.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Możliwość aktualizacji za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira One
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy systemu

Nr. katalogowy

PDF, 49.080 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania