Czujnik przyciskowy 2 3x 24 V bezpotencjałowy z polem opisowym

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
przezr. / czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2003 100
2003 100
EAN 4010337047971
Jednostka opakowania 1
System cen 02
stal szlachetna
Nr. katalogowy 2003 600
2003 600
EAN 4010337020363
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Czujnik przyciskowy 2 do podłączania do systemów sterowania 24 V

    • Trzy klawisze, każdy z dwiema czerwonymi diodami LED do wskazywania stanu.
    • Ochrona przed zdemontowaniem przez przykręcenie.
    • Podświetlenie tła.
    • Podłączenie sześciu przycisków, sześciu diod LED i podświetlenia za pomocą bloku zacisków z tyłu.

    Dane techniczne

    Napięcie znamionowe na przycisk:
    AC/DC 24 V SELV

    Obciążalność na przycisk:
    maks. 20 mA

    Napięcie znamionowe na LED:
    DC 24 V SELV

    Obciążalność na LED:
    1 mA

    Przyłącze:
    2 x blok zacisków 9-bieg.

    Przekrój przyłącza:
    0,4 do 0,8 mm jednożyłowy

    Głębokość montażu:
    25 mm

    Temperatura otoczenia:
    od -5 °C do +45 °C

    Wskazówki

    • Nadaje się tylko do obwodów prądowych SELV.
    • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
    • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.marking.gira.com.

    Zakres dostawy

    • Z dołączonymi czystymi etykietami opisowymi.

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

    Nr. katalogowy 2003100

    RFA, 568 Kb

    Ładowanie


    IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

    Nr. katalogowy 2003100

    IFC, 28 Kb

    Ładowanie


    Pobieranie (en)


    Touch sensor 2, 24 V potential-free, single and triple
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Nr. katalogowy 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania