Aktor włączający bistabilny systemu domofonowego

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1289 00
1289 00
EAN 4010337289005
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
  • Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
  • Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą:przycisków „Drzwi” oraz „Oświetlenie” na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie,przycisku przywołania na unifonie.
  • Aktor załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
  • Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
  • Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
  • Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Bezpotencjałowy styk przekaźnika
według wyboru:
10 A przy AC 230 V
według wyboru:
2 A przy DC 30 V

Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania:
maks. 16

Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Aktor załączający jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
  • Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 128900

RFA, 668 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 128900

IFC, 212 Kb

Ładowanie


Aktor przełączający
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1289 00

PDF, 261 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania