Profil instalacyjny do systemu domofonowego

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
1x
Nr. katalogowy 1274 00
1274 00
EAN 4010337274001
Jednostka opakowania 1
System cen 18
2x
Nr. katalogowy 1275 00
1275 00
EAN 4010337275008
Jednostka opakowania 1
System cen 18
3x
Nr. katalogowy 1276 00
1276 00
EAN 4010337276005
Jednostka opakowania 1
System cen 18
4x
Nr. katalogowy 1277 00
1277 00
EAN 4010337277002
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Aluminiowy profil mocujący do indywidualnej integracji przez klienta podzespołów podtynkowych systemu domofonowego Gira w skrzynkach pocztowych, płytach przednich lub do montażu z boku drzwi, np. firm JU-Metallwaren, Normbau.

Mocowanie profilu instalacyjnego odbywa się przez

  • Mocowanie profilu instalacyjnego odbywa się przez
    • Przyśrubowanie przez płytę czołową
    • Przyśrubowanie na bolcach mocujących
    • Zestaw do mocowania profilu instalacyjnego
  • Przyśrubowanie na bolcach mocujących.
  • Zestaw do mocowania profilu instalacyjnego.

Wskazówki

  • Za pomocą tego profilu można zintegrować w jednej płaszczyźnie bez ramek bramofony, przyciski przywołania, moduły informacyjne oraz kamery kolorowe. Wyrównanie wysokości zapewnia, że komponenty dają się zamontować w jednej płaszczyźnie również przy różnych grubościach materiału.
  • Grubość płyty czołowej: 1,25 do 4 mm.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Installation profile
Installation instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 1274 00
1275 00
1276 00
1277 00

PDF, 76 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania