Bramofon natynkowy 3x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1267 66
1267 66
EAN 4010337267669
Jednostka opakowania 1
System cen 18
antracytowy
Nr. katalogowy 1267 67
1267 67
EAN 4010337267676
Jednostka opakowania 1
System cen 18
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1267 65
1267 65
EAN 4010337267652
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Kompletnie wstępnie zmontowany bramofon natynkowy do pionowego montażu natynkowego. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
  • Wzornictwo programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Aluminiowy profil zapewnia odporność obudowy natynkowej na odkształcenie.
  • Materiał ramki to odporny na zniszczenie termoplast stabilny wobec UV, o powierzchni trudnej do zadrapania i łatwej w pielęgnacji.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą śrub z gniazdem sześciokarbowym.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
  • Regulowana głośność mowy.
  • Białe oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna wynosząca tylko 19 mm.

Dane techniczne

Zasilanie:
DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy

Stopień ochrony:
IP44

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Wymiary
Bramofon 1x:
szer. 110 × wys. 181 × gł. 19 mm
Szyldziki z nazwiskami:
szer. 62 × wys. 18 mm

Wskazówki

  • Niepotrzebne przyciski przywoławcze można zakryć za pomocą osłony przycisku przywoławczego 3x.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością – dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.
Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Natynkowa drzwiowa stacja domofonowa z przyciskiem przywoływania
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 119 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania