Zasilanie:
przez przewód przyłączeniowy
Podłączenie – przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
do 2 kamer:
przez przewód przyłączeniowy
od 3. kamery:
z zasilania systemu domofonowego
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa
Element do wytwarzania obrazu:
Czujnik CCD 0,85 cm (1/3)
Kąt otwarcia obiektywu szerokokątnego:
150°
Widoczny obszar rejestracji kamery:
100°
Rejestrowany obszar (przy obrocie o 20°):
140°
Elementy obrazu:
500 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma:
380 linii TV
Próg przełączania z trybu kolorowego na tryb czarno-biały:
1 lx
Światłoczułość w trybie czarno-białym:
0,1 lx
Czas zamykania przysłony elektronicznej:
do 1/100 000 s
Zalecana wysokość montażu kamery:
1,50 m
Temperatura otoczenia:
od -20 °C do +50 °C