Bramofon 3x
TX_44

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 1261 66
1261 66
EAN 4010337261667
Jednostka opakowania 1
System cen 18
antracytowy
Nr. katalogowy 1261 67
1261 67
EAN 4010337261674
Jednostka opakowania 1
System cen 18
kolor aluminium
Nr. katalogowy 1261 65
1261 65
EAN 4010337261650
Jednostka opakowania 1
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie o dodatkowe komponenty, jak przyciski przywoławcze, moduł informacyjny, kolorowa kamera, Keyless In.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
  • Głośnik odporny na warunki pogodowe.
  • Wysokiej jakości mikrofon elektretowy.
  • Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
  • Oświetlenie przycisku przywołania z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne podświetlenie przycisków przywoławczych.
  • Dźwięk potwierdzenia przy naciśnięciu przycisku przywołania.
  • Regulowana głośność mowy.
  • Bryzgoszczelna osłona przycisku przywoławczego z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Szyldzik z nazwiskiem na przycisku przywoławczym można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.
  • Wejście binarne do podłączenia przycisku bezpotencjałowego (zamykacz) jako przycisku przywoławczego.
  • Przycisk przywoławczy potrójny

Dane techniczne

Zasilanie:
dwużyłowym przewodem magistralnym Gira

Przyłącza portu magistralnego
Magistrala 2-przewodowa:
2 x zacisk śrubowy
Zasilanie dodatkowe:
2 x zacisk śrubowy
Wejście binarne:
2 x zacisk śrubowy
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa
Wideo:
1 x listwa wtyczkowa

Przyłącza głosowego urządzenia podtynkowego
Przewód łączący:
2 x listwa wtyczkowa

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +70 °C

Stopień ochrony:
IP44

Głębokość montażu:
30 mm

Wskazówki

  • Jeżeli potrzebne są tylko dwa przyciski przywołania, należy zastosować osłonę do przycisku przywołania 3x.

Wymiary w mm

Szyldziki z nazwiskami: S 62 H 18

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.
Więcej

Akademia Gira – nowa forma nauki.
Programy szkoleniowe dot. systemów Gira dla elektryków można znaleźć na stronie internetowej www.akademie.gira.de. Dostępny jest tam też kurs dotyczący systemu domofonowego Gira.
Więcej


Więcej

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126167

RFA, 400 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 126167

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Podtynkowa drzwiowa stacja domofonowa z przyciskiem przywoływania
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 128 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania