Multiplekser wideo wiąże sygnały wideo bramofonów, bramek domof. do kamery i bramek domof. IP.
Jeden multiplekser wideo może przetwarzać łącznie sygnały wideo z 3 bramofonów z kolorową kamerą. Za pomocą dwóch multiplekserów wideo można przetwarzać łącznie sygnały wideo z maksymalnie pięciu bramofonów.
Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu
Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
Jako urządzenie modularne (za pomocą załączonego adaptera modularnego).
Dane techniczne
Zasilacz:
za pośrednictwem magistrali domofonowej
Złącza
Magistrala 2-przewod. IN:
6 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT:
2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczenia:
-25 °C do +70 °C
Wskazówki
Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ multiplekser wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.
Zakres dostawy
Z dołączonym adapterem modularnym.
Wymiary w mm
Multiplekser wideo:
S 36
W 52
G 27
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.