Interfejs przycisków systemu domofonowego 2x

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1210 00
1210 00
EAN 4010337210009
Jednostka opakowania 1/5
System cen 18
 

Wymagane akcesoria

Jeden z następujących artykułów:
 

Natynk.stacja dom. Unifon wideo AP Plus

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Interfejs przycisków 2x systemu domofonowego służy do realizacji bezpotencjałowego sygnału przycisku na magistrali domofonowej Gira.
  • Interfejs przycisku systemu domofonowego ma dwa niezależne od siebie wejścia do podłączenia przycisków bezpotencjałowych.
  • Wejścia mogą być wykorzystane albo do wyzwalania załączania (np. załączanie światła) przez aktor włączający bistabilny wzgl. podtynkowy aktor włączający bistabilny, albo przyporządkowane do unifonu.
  • Interfejs przycisku systemu domofonowego jest przewidziany do montażu w puszce instalacyjnej za konwencjonalnym przyciskiem.

Dane techniczne

Zasilacz:
2-przewodem magistralnym Gira

Temperatura otoczenia:
-5 °C do +50 °C

Wskazówki

  • Podłączenie przycisku odbywa się przez trójżyłowy przewód przyłączeniowy o długości ok. 20 cm. Ten przewód przyłączeniowy może zostać przedłużony do maks. 5 m.
  • Podczas przyporządkowania interfejsu przycisku do unifonu oba wejścia zachowują się różnie:
    wejście 1 wyzwala wywołanie z piętra. To wejście jest potrzebne, jeżeli do podłączenia unifonu z drzwiowym przyciskiem przywoławczym do dyspozycji jest tylko przewód dwużyłowy (np. w przypadku modernizacji istniejącej instalacji domofonowej).
    Wejście 2 wyzwala wywołania do drzwi. To wejście jest potrzebne, jeżeli automatyczne otwieranie drzwi unifonu ma być wyzwalane przyciskiem mechanicznym.

Wymiary w mm

S 43 W 28 G 15

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Interfejs przycisku komunikacji domofonowej podwójny
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1210 00

PDF, 312 Kb

Ładowanie


System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki / Podstawy systemu

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej
Nr zam. 1736 85

Nr. katalogowy

PDF, 2.508 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania