Lampka orientacyjna LED 230 V~ RGB

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 1169 00
1169 00
EAN 4010337042341
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalne akcesoria

dalsze wyłączniki i przyciski

Łączn.koł.+ dzwonk. łączn./przyc.sch.

Arkusze do wykonywania opisów/oprogramowanie do wykonywania napisów

Arkusz opisowy 51 x 51 mm

Integracja z programem stylistycznym Gira F100

Ramka pośrednia Gira F100 do Sys55

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Lampka orientacyjna LED do użytku prywatnego i gospodarczego.
  • Lampka orientacyjna służy np. do oświetlania stopni schodów lub do orientacji w ciemnych pomieszczeniach.
  • Jako elementy świetlne stosowane są diody RGB-LED.
  • Za pomocą wejścia sterowniczego można po kolei ustawić kolory światła: biały, niebieski, czerwony, zielony i pomarańczowy wzgl. uruchomić nieprzerwany przebieg kolorów przez całe widmo (ok. 5 min).
  • Zatrzymanie w odpowiednim miejscu pozwala ustawić dowolny kolor.
  • Natężenie oświetlenia lampy można ustawiać indywidualnie.
  • Do osłony można włożyć indywidualnie opisaną folię.
  • W celu oznaczenia pomieszczeń lub dróg można włożyć piktogramy.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Pobór mocy:
1,8 W/2,0 VA

Natężenie światła (białego):
1,2 cd

Głębokość montażu:
30 mm

Temperatura otoczenia:
-15 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Profesjonalne opis zapewnia usługa wykonywania opisów Gira pod adresem www.marking.gira.com.

Zakres dostawy

  • Do lampki orientacyjnej LED dołączona jest lamela ze stali szlachetnej do rozpraszania światła (zmniejszenie oślepiania).

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira oświetlenie LED
Informacje o produktach

Informacje o produktach
Gira oświetlenie LED
Większe bezpieczeństwo i lepsza orientacja
Nr zam. 1766 85

Nr. katalogowy

PDF, 285 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania