Akumulator żelowo-ołowiowy 12 V 12 Ah

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Akumulator 12 V 12 Ah
Nr. katalogowy 1130 00
1130 00
EAN 4010337009153
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Do buforowania napięcia systemowego KNX w kombinacji z zasilaniem 640 mA bezprzerwowym.
  • Do zasilania można podłączyć równolegle maksymalnie dwa akumulatory ołowiowe żelowe.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 12 V

Pojemność akumulatora:
12 Ah

Waga:
4,2 kg

Wskazówki

  • Do podłączenia akumulatora ołowiowego żelowego do zasilania KNX należy zastosować podstawowy zestaw przewodów. Do podłączenia dwóch akumulatorów ołowiowych żelowych wymagany jest podstawowy zestaw przewodów dla jednego akumulatora i dodatkowy zestaw przewodów dla drugiego akumulatora.
  • Nie wymaga konserwacji dzięki zamkniętej konstrukcji wg EN 50014/VDE 0170/0171 część 1/5.78.

Wymiary w mm

S 151 W 94 G 98

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Nr. katalogowy 1079 00

PDF, 369 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania