Aktor żaluzjowy 4x AC 230 V / DC 12 - 48 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Urządzenie modułowe
Nr. katalogowy 1039 00
1039 00
EAN 4010337042211
Jednostka opakowania 1
System cen 26
 
Aktory żaluzjowe ze zintegrowanym przyłączem magistrali, uruchamianiem ręcznym i wskaźnikiem stanu dla każdego wyjścia. Do wysterowania żaluzji napędzanych elektrycznie, rolet, markiz, klap wentylacyjnych lub tym podobnych zasłon.

Właściwości

Właściwości

  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
  • Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
  • Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania.
  • Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku.
  • Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
  • Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
  • Do napięcia sieciowego AC 230 V (4 kanały) lub niskiego napięcia DC 12 do 48 V (2 kanały).
  • Przyłącze różnych przewodów zewnętrznych.
  • Niezależne sterowanie czterema wyjściami żaluzjowymi.
  • Automatyczne wykrywanie czasów przesuwania zasłon w przypadku napędów AC 230 V z mechanicznymi łącznikami krańcowymi.

Dane techniczne

Medium KNX:
TP256

Przyłącza
KNX:
Zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Obciążenie:
Zaciski śrubowe

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz

Napięcie łączeniowe AC:
AC 230 V, 50/60 Hz

Zdolność łączenia AC 230 V:
6 A / AC1

Napięcie łączeniowe DC:
DC 12 do 48 V

Zdolność łączenia
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A

Przekrój przyłącza:
maks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.
  • Dopuszczenie VDE według EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 4

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 103900

RFA, 476 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 103900

IFC, 164 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 281 Kb

Ładowanie


Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.114 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Blind actuator, 2-gang/4-gang/8-gang 230 V AC
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 1.942 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania