Podtynkowe gniazdo antenowe (SE33ST)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0937 00
0937 00
EAN 4010337937005
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Gniazdo rozgałęźne z trzema przyłączami.
  • Wtyczka IEC do telewizji naziemnej jest umieszczona po lewej stronie na dole, gniazdo IEC FM (radiowe) po prawej stronie na dole, a na górze na środku znajduje się przyłącze F do telewizji satelitarnej (SAT).
  • Filtr separujący do telewizji naziemnej i satelitarnej o wysokim współczynniku tłumienia: Sygnał SAT jest filtrowany w przyłączach FM TV IEC, natomiast sygnał naziemny FM/TV w przyłączu satelitarnym F.
  • Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
  • Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
  • Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości UKF
Zakres częstotliwości:
87,5 do 108 MHz
Odsprzężenie:
> 10 dB

Pasmo częstotliwości UKF:
4 dB

Pasmo częstotliwości TV
Zakres częstotliwości:
125 do 862 MHz
Odsprzężenie:
> 10 dB
Tłumienie: wtyczka TV:
4 dB

Pasmo częstotliwości SAT
Zakres częstotliwości:
950 do 2400 MHz
Odsprzężenie:
> 20 dB
Tłumienie: wtyczka SAT:
1,5 dB

Głębokość montażu:
36 mm

Wskazówki

  • Tylko do mocowania śrubowego.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 093700

RFA, 456 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 093700

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Gniazdo antenowe (Hirschmann EDA 3902 F)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0937 00

PDF, 171 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania