Czujnik wiatru Standard

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
Jednostka opakowania 1
System cen 06
 

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

    Przetwornik pomiarowy wiatru (anemometr miseczkowy)

    • Czujnik wiatru umożliwia np. podnoszenie żaluzji zależnie od siły wiatru. Tak można chronić wrażliwe listwy żaluzji przy nasilającym się wietrze.
    • Przetwornik pomiarowy wiatru służy do przetwarzania prędkości wiatru na sygnały elektryczne.
    • Należy go zamontować na dachu lub na ścianie domu i podłączyć do modułu analizującego.

    Moduł analizujący

    • Praca testowa z LED testową.
    • Zaciski rozdzielcze do podłączenia ogrzewanego przetwornika pomiarowego wiatru.

    Dane techniczne

    Przetwornik pomiarowy wiatru
    Materiał przetwornika i gwiazdy miseczkowej:
    Tworzywo sztuczne (ABS), czarne
    Temperatura otoczenia:
    -25 °C do +60 °C
    Przewód przyłączeniowy:
    LIYY 2 x 0,14 mm², długość 3 m (możliwość przedłużenia do maks. 50 m

    Moduł analizujący
    Zakres ostrzegawczy wiatru:
    3,3 do 24,5 m/s, ustawianie w 8 stopniach
    Styk przełączający:
    Przekaźnik z bezpotencjałowym zamykaczem
    Obciążalność:
    maks. 2 A
    Napięcie robocze:
    AC 230 V

    Zakres dostawy

    • Kątownik montażowy znajduje się w zakresie dostawy.

    Wymiary w mm

    Średnica misek przetwornika pomiarowego wiatru: Ø 134 W 160

    Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

    W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

    Do bazy danych mediów

    Pobieranie


    Arkusz danych


    Oprogramowanie


    Pobieranie (en)


    Wind sensor Standard
    Operating instructions

    Operating manual.

    Nr. katalogowy 0913 00

    PDF, 1.298 Kb

    Ładowanie


    Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania