Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z płytą litą
Standard 55

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0780 01
0780 01
EAN 4010337780014
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0780 03
0780 03
EAN 4010337780038
Jednostka opakowania 10
System cen 01
czysta biel matowy
Nr. katalogowy 0780 04
0780 04
EAN 4010337780045
Jednostka opakowania 10
System cen 01
 

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

  • Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania