Gira HomeServer 4

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0529 00
0529 00
EAN 4010337529002
Jednostka opakowania 1
System cen 05
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Bramka do instalacji KNX, przeznaczona w pierwszej kolejności do budynków prywatnych. Gira HomeServer 4 pełni rolę komputera pokładowego i umożliwia wewnętrzne połączenie nowoczesnego budynku i jego wyposażenia w sieć oraz łączność ze światem. Urządzenie obsługiwać można przy pomocy najnowszych mediów. Dostęp do niego można uzyskać z komputera oraz innych urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową, przyłączonych do sieci LAN, domowej sieci WLAN lub do internetu. Dzięki temu można zewsząd kontrolować funkcje KNX i nimi sterować. Jako wygodne urządzenia do obsługi Gira HomeServer 4 zastosować można też aplikację Gira HomeServer. Aplikacja jest dostępna w sklepie Apple App Store i Google Play Store i może być używana na smartfonach i tabletach.

Właściwości

Właściwości

  • Zdolność do aktualizacji.
  • Zarządzanie 200 użytkownikami. Wielokrotny login pod jedną nazwą użytkownika.
  • Archiwizacja projektów z własnymi treściami, jak np. rzuty poziome itp.
  • Cykliczny/wyzwalany zapis danych (np. przebiegi temperatur, licznik godzin pracy, poziomy napełnienia).
  • Graficzny interfejs użytkownika: Wizualizacja stanów budynku wzgl. urządzeń za pomocą dowolnie pozycjonowanych ikon i tekstów. Zapis obrazów i struktur menu dla grupy użytkowników.
  • Analiza kamer IP: Zapis obrazów i prezentacja w wizualizacji. Przekazywanie plików obrazów poprzez e-mail i FTP. Należy przy tym uwzględnić wymagania specyficzne dla danego kraju, w szczególności informacje dotyczące protokołu i normy teletechniczne.
  • Eksport danych wzgl. zapisów alarmów w formacie Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Funkcje matematyczne (np. działania arytmetyczne).
  • Zapis/wywoływanie scen świetlnych.
  • Zegary sterownicze, program tygodniowy, kalendarz świąt.
  • Komunikaty o usterkach, wartości pomiarowe i stany czujników i aktorów mogą być przesyłane za pomocą powiadomień push i oraz wiadomości e-mail. Potwierdzanie poprzez KNX.
  • Symulacja obecności z możliwością samoczynnego uczenia się.
  • Programowanie zdalne poprzez sieć, Internet, połączenie do zdalnego przesyłania danych.
  • Wysyłanie tekstu w formacie ASCII.
  • Sprzęganie IP z produktami innych producentów, wytwarzanie lub przetwarzanie komunikatów IP do sterowania.
  • Nie ulega zużyciu, ponieważ nie występują części ruchome, jak wentylatory lub twarde dyski.
  • Graficzny edytor plików logicznych: umożliwia np. kopiowanie międzyprojektowe grup podzespołów, tworzenie dowolnej ilości arkuszy roboczych. Przygotowano ponad 150 elementów logicznych. Test logiki online został rozszerzony o zapis sekwencji startowej.
  • Import i eksport bibliotek globalnych.
  • Obiekty komunikacyjne: Stosowanie danych z ETS w postaci pliku OPC lub bezpośrednio przez plik knxproj. Import i eksport obiektów komunikacyjnych jako plik CSV.
  • Uniwersalny zegar sterujący: możliwość kilku punktów przełączania na zegar, jak również naprowadzania stanów przełączania. Zastosowanie znaków-wypełniaczy w dniach, miesiącach, latach. Aktywacja i dezaktywacja poprzez obiekt komunikacyjny. Funkcja czasów astronomicznych i przypadkowości.
  • Zabezpieczanie danych/przywracanie danych remanentów.
  • Teksty 14-Byte-KNX: Analiza poprzez porównanie z ciągiem tekstowym. Zastosowanie w SMS, Push Notification, wiadomościach e-mail, stronie stanu.
  • Odbiór komunikatów IP: podawanie zakresu adresów, ekstrahowanie tekstów 14-bajtowych KNX, przyporządkowywanie do tekstów 14-bajtowych KNX.
  • SNMP: Odczyt tekstów numerycznych i 14-Byte-KNX. Ustalanie wartości numerycznych i całkowitych oraz tekstów. Wysyłanie pułapek SNMP poprzez polecenie HomeServer. Opcjonalnie pułapka zimnego startu podczas uruchamiania serwera Gira HomeServer.
  • Dostęp do magistrali za pośrednictwem protokołu KNXnet/IP.
  • Analiza urządzeń bazujących na IP (zapisujących/odczytujących).
  • Serwer iETS: Zdalne programowanie instalacji KNX. Włączanie funkcji iETS poprzez obiekt komunikacyjny. Gira HomeServer pracuje bez ograniczeń podczas programowania przez iETS. Procesy załączania są nadal wykonywane. Obraz procesu pozostaje aktualny.
  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.
  • Certyfikat VDE „Inteligentny dom – sprawdzone bezpieczeństwo informacji”.
  • Element logiczny do podłączenia Modbus TCP.
  • Aplikacja Gira HomeServer dostępna na urządzenia Apple Mac.
  • Swobodna wizualizacja w technologii HTML5.

Dane techniczne

Możliwości przyłączenia
złącze szeregowe:
1 x RS232
Sieć komputerowa:
1 x RJ45, Ethernet 10/100/1000 Mbit
System KNX:
przez router IP dla KNX, interfejs do transmisji danych USB
USB:
2.0 typ B

Pobór mocy:
ok. 15 W

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +40 °C

Wskazówki

  • Szczegółowe informacje:www.gira.de/homeserver.
  • Dane techniczne mogą ulegać zmianom w zależności od stanu wersji. Również zakres usług poszczególnych Clientów (QuadClient, iOS App, Android App) może się zmieniać.
  • Zalecane wymagania systemowe dotyczące urządzeń do obsługi: przeglądarki internetowe możliwych urządzeń do obsługi muszą obsługiwać co najmniej HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) i CSS.
  • Oprogramowanie eksperckie Gira HomeServer do systemów operacyjnych od Windows 10 wraz z Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
  • Stosowanie adresów grup ETS z ETS 3, 4, 5 i 6.
  • Włączenie programów graficznych.

Zakres dostawy

  • Kabel sieciowy, Gira HomeServer 4.

Wymiary w mm

S 225,5 H 90,5 G 231,5

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Inne linki

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Ładowanie


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Ładowanie


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 512.459 Kb

Ładowanie


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Ładowanie


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Ładowanie


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Ładowanie


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Ładowanie


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Ładowanie


QuadClient Starter
Software

Nr. katalogowy 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Ładowanie


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Ładowanie


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr. katalogowy 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Ładowanie


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2093 00

PDF, 26 Kb

Ładowanie


Wall mount for Gira HomeServer 4
Installation instructions

Mounting manual.

Nr. katalogowy 2098 00

PDF, 49 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania