Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/5 (2) A~ ze stykiem przełącznym

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0396 112
0396 112
EAN 4010337045113
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.
Nowy artykuł 2472 00, 2706 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy
Ogrzewanie (otwieracz):
10 (4) A
Chłodzenie (zamykacz):
5 (2) A

Moc przyłączeniowa
Ogrzewanie (otwieracz):
2200 W
Chłodzenie (zamykacz):
1100 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Regulator temperatury pomieszczenia 230 V z zestykiem przełącznym
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0396 ..

PDF, 219 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania