Regulator temperatury w pomieszczeniu 24/ 10 (4) A ze stykiem rozwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0393 112
0393 112
EAN 4010337065548
Jednostka opakowania 1/5
System cen 02
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 10/2022.
Nowy artykuł 2473 00, 2706 ..

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 24 V

Prąd znamionowy:
10 (4) A

Moc przyłączeniowa:
ok. 240 W

Różnica temperatur przełączania:
ok. 0,5 K

Obniżenie nocne:
ok. 4 K

Klasa energetyczna:
I = 1 %

Głębokość montażu:
25 mm

Temperatura otoczenia:
+5 °C do +30 °C

Wskazówki

  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
  • Płaskie wykonanie.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Regulator temperatury pomieszczenia 24 V z włącznikiem/wyłącznikiem
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0393 ..

PDF, 169 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania