Napięcie znamionowe UN:
AC 230 V~ (50 Hz)
Maksymalne napięcie ciągłe UC:
AC 255 V~ (50 Hz)
Znamionowy prąd udarowy upływu In (8/20):
3 kA
Prąd udarowy upływu Itotal (8/20):
10 kA
maks. bezpiecznik wstępny:
16 A
IEC/CEI 61643-11:
klasa III
Temperatura otoczenia:
od -5 °C do +40 °C