Podtynkowy przycisk pociągany10 A 250 V~ zestyk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Styk zwierny 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Nr. katalogowy 0165 00
0165 00
EAN 4010337165002
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
30 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Styk zwierny, 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy przycisk pociągany do styku zwiernego 1-bieg. z oddzielnym stykiem sygnalizacyjnym

Nr. katalogowy 0165 00

PDF, 20 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania