Podtynkowy łącznik/przycisk żaluzjowy 10 A 250 V~ do osłony z pokrętłem

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Przycisk/przełącznik grupowy1-pinowy
Nr. katalogowy 0154 00
0154 00
EAN 4010337154006
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
Przycisk/łącznik grupowy 2-bieg.
Nr. katalogowy 0157 00
0157 00
EAN 4010337157007
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Usunięcie mosiężnej blokady umożliwia używanie łącznika żaluzjowego jako łącznika wielopołożeniowego.
Odpowiednia osłona to artykuł – osłona do łączników z pokrętłem oraz 3-położeniowych.

Osłona wył. 3-położeniowy

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
31 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Jako wtórnik pasuje do podtynkowego sterowania żaluzjami z wejściem dodatkowym.
  • Działanie przycisku przy obrocie pokrętła. Działanie przycisku po wykonaniu małego obrotu pokrętłem po usunięciu zabezpieczenia mosiężnego. Po wykonaniu pełnego obrotu pokrętłem następuje zatrzaśnięcie przełącznika.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Przycisk grupowy/łącznik 1-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń podtynkowy przycisk/łącznik żaluzjowy kołyskowy jako dodatkowe urządzenie do sterownika żaluzjowego 230 V + dodatkowe urządzenie 1-bieg.

Nr. katalogowy 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Ładowanie


Przycisk/przełącznik 2-bieg.
Instrukcje montażu

Schemat połączeń łącznik żaluzjowy kołyskowy/podtynkowy łącznik kołyskowy do łączników żaluzjowych 2-bieg.

Nr. katalogowy 0157 00

PDF, 20 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania