Przycisk 10 A 250 V~ z klawiszem samopowrotnym
Przełącznik 1 pin

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0130 66
0130 66
EAN 4010337130666
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0130 67
0130 67
EAN 4010337130673
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0130 65
0130 65
EAN 4010337130659
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 09/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Wskazówki

  • Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
  • Dzięki pionowemu ustawieniu klawisza pasuje do łączników samopowrotnych.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania