Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x
Podwójny przełącznik schodowy

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0128 66
0128 66
EAN 4010337128663
Jednostka opakowania 1
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0128 67
0128 67
EAN 4010337128670
Jednostka opakowania 1
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0128 65
0128 65
EAN 4010337128656
Jednostka opakowania 1
System cen 13
 

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 012866

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 012866

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania