Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Łącznik universalny

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0126 66
0126 66
EAN 4010337126669
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
antracytowy
Nr. katalogowy 0126 67
0126 67
EAN 4010337126676
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0126 65
0126 65
EAN 4010337126652
Jednostka opakowania 1/5
System cen 13
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 09/2024. Lub do wyczerpania zapasów.

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
  • Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
  • Jeżeli ten wyłącznik ma być podświetlony, należy przewidzieć łącznik kontrolny.
  • Artykuł zamienny: 3126 00 + 3496 xx
    Dostępny od 08/2024.
  • W zależności od dostępności.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 012665

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 012665

IFC, 54 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania