Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem
Wyłącznik 2-bieg.

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 0122 01
0122 01
EAN 4010337122012
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 0122 03
0122 03
EAN 4010337122036
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 0122 27
0122 27
EAN 4010337122272
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 0122 28
0122 28
EAN 4010337122289
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 0122 26
0122 26
EAN 4010337122265
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 0122 005
0122 005
EAN 4010337037934
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
stal szlachetna
Nr. katalogowy 0122 600
0122 600
EAN 4010337021773
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 12/2026.

Opcjonalne akcesoria

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Dane techniczne

Głębokość montażu:
28 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów sztywnych i elastycznych do:
2,5 mm²

Moc znamionowa
LEDi/CFLi:
100 W

Wskazówki

  • Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  • W zależności od dostępności.

Zakres dostawy

  • Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania
Strona główna System 55 Gira Wyłączniki i przyciski Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem Wyłącznik 2-bieg.