Wkład gniazda antenowego (GEDU 10)

Porównanie artykułów | 1
Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
 

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Może być stosowane jako puszka przelotowa i końcowa.
  • Do stosowania w zbiorowych instalacjach antenowych na końcu przewodu głównego z kilkoma puszkami.
  • Na obu przyłączach do dyspozycji jest kompletne spektrum sygnału od 4 do 2400 MHz.
  • Z opornikiem końcowym R 77 może być stosowane jako puszka końcowa.

Dane techniczne

Tłumienie przyłączenia:
10 dB

Tłumienie przelotu:
2,5 dB

Głębokość montażu:
28 mm

Wskazówki

  • Umieszczany w ostatnim gniazdku pionu antenowego w celu wytłumienia odbić.
  • Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
  • Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 004100

RFA, 436 Kb

Ładowanie


IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr. katalogowy 004100

IFC, 15 Kb

Ładowanie


Gniazdo antenowe (GEDU 10 / 15 / 20)
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 200 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania