Gira F100 biały radio PT IP [2320112] Radio podtynkowe z IP Gira F100 czysta biel z połyskiem Właściwości: - Radio internetowe do montażu podtynkowego. - Radio umożliwia odbiór radiostacji internetowych za pośrednictwem sieci WLAN. - Alternatywnie radia można używać do obsługi głośników Sonos. - Możliwe jest też odtwarzanie plików muzycznych przez łącze Bluetooth® z mobilnego urządzenia końcowego. - Obsługa radia podtynkowego odbywa się za pomocą przycisków pojemnościowych nasadzanego wyświetlacza do obsługi. Do obsługi konieczne jest jedynie lekkie dotknięcie symboli. - Integracja z siecią WLAN odbywa się w prosty sposób za pomocą funkcji WPS. - Ponadto uruchomienie można wygodnie przeprowadzić za pomocą aplikacji Gira System 3000 z mobilnego urządzenia końcowego. W aplikacji można też wprowadzić dalsze ustawienia radia. Można zaprogramować maks. 20 ulubionych stacji radiowych; pierwsze trzy stacje wywołuje się bezpośrednio przyciskami ulubionych na odbiorniku radiowym. - Pozostałe funkcje dostępne w aplikacji to wybór trybów pracy „Radio internetowe” lub „Obsługa Sonos”, indywidualny układ wyświetlanych treści, ustawienia dźwięku, prognoza pogody i funkcja budzika. - Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego 230 V możliwe jest włączanie radia, np. za pomocą przełącznika światła lub czujnika ruchu razem z oświetleniem pomieszczenia. - Radio jest umieszczone w kompaktowym urządzeniu podtynkowym, co umożliwia jego montaż w pojedynczej pusze instalacyjnej. - Głośnik może być zainstalowany w zestawie z radiem lub oddzielnie w puszce instalacyjnej. Do radiowego modułu podtynkowego można podłączyć dwa głośniki. Radio może pracować w trybie mono i stereo. - W trybie uśpienia (sleep) następuje automatyczne wyłączenie radia 30 minut po włączeniu. Radio może być też stosowane w funkcji budzika. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz Impedancja głośnika: 4 Ω do 16 Ω Zaciski przyłączeniowe - Sieć: od 1,5 mm² do 2,5 mm² - Głośnik: od 0,5 mm² do 1,5 mm² Głębokość montażu: 32 mm Moc głośników: 1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω) Częstotliwość radiowa: 2,402 do 2,480 GHz Moc nadawcza: maks. 2,5 mW Zasięg nadajnika: typ. 10 m Temperatura otoczenia: od -5 °C do +45 °C Wskazówki: - W kombinacji z innymi urządzeniami elektronicznymi pod wspólną osłoną mogą wystąpić zakłócenia w odbiorze. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2320 112 czysta biel z połyskiem Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx