KNX urz.mod. Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Właściwości: Funkcje KNX - Jako mostek KNX łączy dwa autonomiczne systemy KNX. - Dwukierunkowa komunikacja KNX z KNX IP do KNX TP. - 1000 adresów grup. - Obsługuje KNX Secure. - Możliwość adaptacji adresów grup do systemów KNX (mapowanie). - Uruchamianie za pomocą ETS. - Dwie oddzielne aplikacje – jako urządzenie TP i urządzenie IP. - Zastosowania: - np. przesyłanie telegramów KNX używanej wspólnie stacji pogodowej budynku do prywatnego systemu KNX w mieszkaniu. - Przekazywanie do mieszkania komunikatów dotyczących np. zbliżającego się terminu konserwacji windy, mycia okien itp. - Zastosowanie również w obiektach komercyjnych, np. w galeriach handlowych lub gdy rozbudowane budynki firmowe mają komunikować się ze sobą za pośrednictwem autonomicznych systemów KNX. - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odbywa się za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA). Funkcje SIP - Bezpieczna separacja dwóch sieci komputerowych. - Ochrona przed dostępem do prywatnej sieci komputerowej. - Przesyłane są tylko sparametryzowane telegramy SIP. - Łatwa parametryzacja za pośrednictwem strony internetowej urządzeń. - Obsługuje SIP i SIPS. Dane techniczne: Medium KNX: TP256 Napięcie znamionowe: DC 24 do 30 V Pobór mocy: 2 W Komunikacja IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Złącza - IP: 2 x gniazdo RJ45 (public/private) - KNX: Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX: TP1, S-Mode (ETS) Temperatura otoczenia: 0°C do +45°C Karta microSD: nieobsługiwana Wymiary - Moduł. (mod.): 2 Wskazówki: - Zasilanie zewnętrzne DC 24 V. Fabrykat: Gira Nr katalogowy 2049 00 Ilość: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx